Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Especially designed for the use in tool-making. Usable as ejection pins and spring stops. It is impossible for the complete spring plunger or any of its individual parts to come out of the retaining bore. |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Location hole | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | s | F1 | F2 | max. | H7 | ||
-0.05 | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||
free cutting steel, standard spring load | ||||||||||||
6 | 2.7 | 8 | 20 | 3.2 | 6 | 3.5 | 10 | 22 | 250 | 6 | 4.0 | 22070.0006 |
8 | 3.9 | 10 | 24 | 3.2 | 8 | 4.5 | 30 | 88 | 250 | 8 | 7.4 | 22070.0008 |
10 | 5.9 | 13 | 30 | 4.0 | 10 | 5.5 | 42 | 110 | 250 | 10 | 15.0 | 22070.0010 |
12 | 7.9 | 16 | 36 | 5.0 | 12 | 6.5 | 50 | 130 | 250 | 12 | 27.0 | 22070.0012 |
stainless steel, standard spring load | ||||||||||||
6 | 2.7 | 8 | 20 | 3.2 | 6 | 3.5 | 10 | 22 | 250 | 6 | 4.0 | 22070.0106 |
8 | 3.9 | 10 | 24 | 3.2 | 8 | 4.5 | 30 | 88 | 250 | 8 | 7.5 | 22070.0108 |
10 | 5.9 | 13 | 30 | 4.0 | 10 | 5.5 | 42 | 110 | 250 | 10 | 15.0 | 22070.0110 |
12 | 7.9 | 16 | 36 | 5.0 | 12 | 6.5 | 50 | 130 | 250 | 12 | 27.0 | 22070.0112 |
Codice componente
|
---|
22070.0006 |
22070.0008 |
22070.0010 |
22070.0012 |
22070.0106 |
22070.0108 |
22070.0110 |
22070.0112 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa S (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Location hole (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.18 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.5 | 6 | 2.7 | 8 | 20 | 3.2 | 6 | ~ 10 | ~ 22 | 6 | ||
- | 5.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.5 | 8 | 3.9 | 10 | 24 | 3.2 | 8 | ~ 30 | ~ 88 | 8 | ||
- | 5.71 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5.5 | 10 | 5.9 | 13 | 30 | 4 | 10 | ~ 42 | ~ 110 | 10 | ||
- | 5.98 € 3.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.5 | 12 | 7.9 | 16 | 36 | 5 | 12 | ~ 50 | ~ 130 | 12 | ||
8.19 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.76 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.92 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.24 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Metodo di montaggio | Press Fitting |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Triiron Film | Trattamento superficie punta | Triiron Film | Trattamento termico punta | Cementazione |
Temperatura max.(°C) | 250 | Molla | Stainless steel | Version | Pin |
Montage | press in | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Location hole(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali