Posizionatori, esecuzione lunga

Posizionatori, esecuzione lunga

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Posizionatori, esecuzione lunga
  • Posizionatori, esecuzione lunga
  • Posizionatori, esecuzione lunga
  • Posizionatori, esecuzione lunga
  • In Offerta
Questi elementi sono utilizzati come espulsori, arresti, per l'applicazione di pressioni o come smorzatori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Spring Plungers • long, EH 22070.

Product Description

To be used for ejecting, as a detent, for applying pressure or as a shock element.

Material

Pin
• Stainless steel 1.4305, nitrided
Body
• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
• Heat-treated steel, tempered, blackened
Spring
• Stainless steel

Assembly

Spring plungers can be mounted and removed by means of the slot or internal hexagon.
Please use a special assembly tool for mounting with a slot (pin side).

Characteristic

Standard spring load: no marking
Reinforced spring load: marked with two lines
 
Standard spring load     Heavy spring load

Notes

Special types on request.
Spring plungers are specially tested for spring range and forces.

References

Thread lock: polyamide all-around coating (for details please refer to the technical appendix).

Drawing

Order Information

DimensionsStrokeWSSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3l1l2nts F1F2min.max.  
         ~~    
[mm][mm][mm][N][°C][g] 
body from free cutting steel, standard spring load, with thread lock
M104.07.835251.51.483616-30901322070.0408
M125.59.543352.72.0104418-30902222070.0412
M168.013.448353.23.0106724-30904722070.0430
M168.013.458353.23.01061542-30905322070.0432
M168.013.458353.23.0156933-30905422070.0436
M168.013.458353.23.0206423-30905522070.0440
M168.013.483353.23.02061143-30906922070.0442
M168.013.498353.23.02561341-30908122070.0444
M168.013.498353.23.03061347-30908322070.0450
M168.013.4118353.23.030624110-30909722070.0452
M168.013.4148353.23.04061363-309011722070.0455
M168.013.4148353.23.0506743-309011922070.0460
M2410.019.660453.73.01581487-309013222070.0480
stainless steel, standard spring load, with thread lock
M104.07.835251.51.483616-30901322070.0208
M125.59.543352.72.0104418-30902322070.0212
M168.013.448353.23.0106724-30904722070.0230
M168.013.458353.23.0156933-30905422070.0236
M168.013.458353.23.0206423-30905522070.0240
M168.013.498353.23.02561341-30908222070.0244
M168.013.498353.23.03061347-30908422070.0250
M168.013.4148353.23.04061363-309011822070.0255
M168.013.4148353.23.0506743-309011922070.0260
M2410.019.660453.73.01581487-309013422070.0280
body from free cutting steel, heavy spring load, with thread lock
M104.07.835251.51.4831222-30901322070.0508
M125.59.543352.72.0104746-30902322070.0512
M168.013.448353.23.01061043-30904722070.0530
M168.013.458353.23.01061484-30905422070.0532
M168.013.458353.23.01561057-30905522070.0536
M168.013.458353.23.0206833-30905622070.0540
M168.013.483353.23.02061872-30907122070.0542
M168.013.498353.23.02562070-30908122070.0544
M168.013.498353.23.03062080-30908322070.0550
M168.013.4148353.23.040621113-309012122070.0555
M168.013.4148353.23.05061375-309012122070.0560
M2410.019.660453.73.015840192-309013422070.0580
stainless steel, heavy spring load, with thread lock
M104.07.835251.51.4831222-30901322070.0308
M125.59.543352.72.0104746-30902322070.0312
M168.013.448353.23.01061043-30904722070.0330
M168.013.458353.23.01561057-30905522070.0336
M168.013.458353.23.0206833-30905522070.0340
M168.013.498353.23.02562070-30908222070.0344
M168.013.498353.23.03062080-30908322070.0350
M168.013.4148353.23.040621113-309012222070.0355
M168.013.4148353.23.05061375-309012222070.0360
M2410.019.660453.73.015840192-309013522070.0380
body from heat treated steel, standard spring load, without locking
M167.313.480353.23.011817742506922070.0610
M167.313.4120353.23.021821812509622070.0612
M167.313.4150353.23.0318218925011722070.0614
M167.313.4200353.23.0418168025014922070.0616
M229.019.0130503.54.02188021425021122070.0630
M229.019.0168503.54.03187021025027822070.0632
M229.019.0226503.54.04187620825035822070.0634
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWeightArt. No.
d1bdl  
[mm][g] 
Assembly tool for mounting via slot (pin sided)
M10807.8708722070.0830
M12809.5758822070.0832
M168013.49511022070.0834
M2210019.010024522070.0836
M2410019.910025822070.0838
 
 DimensionsWeightArt. No.
d1  
[mm][g] 
Assembly tool for mounting via slot (pin sided)
M 31322060.0803
M 42922060.0804
M 56122060.0805
M 66722060.0806
M 810822060.0808
M1012422060.0810
M1211222060.0812
M1617322060.0816
M2022622060.0820

Application Example

Codice componente
22060.081
22060.082
22060.0803
22060.0804
22060.0805
22060.0806
22060.0808
22060.0812
22060.0816
22070.0208
22070.0212
22070.0230
22070.0236
22070.0240
22070.0244
22070.0250
22070.0255
22070.0260
22070.0280
22070.0308
22070.0312
22070.0330
22070.0336
22070.0340
22070.0344
22070.0350
22070.0355
22070.0360
22070.0380
22070.0408
22070.0412
22070.0430
22070.0432
22070.0436
22070.0440
22070.0442
22070.0444
22070.0450
22070.0452
22070.0455
22070.0460
22070.0480
22070.0508
22070.0512
22070.0530
22070.0532
22070.0536
22070.0540
22070.0542
22070.0544
22070.0550
22070.0555
22070.0560
22070.0580
22070.0610
22070.0612
22070.0614
22070.0616
22070.0630
22070.0632
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale punta Materiale corpo Diametro esterno M
(mm)
Corsa S
(mm)
Metodo di montaggio Anti-allentamento Profilo foro per chiave Trattamento superficie corpo principale Trattamento superficie punta Trattamento termico punta d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
WS
(mm)
n
(mm)
t
(mm)
Temperatura min.
(°C)
Temperatura max.
(°C)
Molla Version Montage Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH
-

16.31 €

1 2 giorni 10--M10-------M10----------------
-

33.49 €

4 2 giorni 10--M20-------M20----------------
-

14.24 €

1 2 giorni 10--M3-------M3----------------
-

14.24 €

4 2 giorni 10--M4-------M4----------------
-

11.78 €

1 2 giorni 10--M5-------M5----------------
-

11.88 €

1 2 giorni 10--M6-------M6----------------
-

14.40 €

1 2 giorni 10--M8-------M8----------------
-

22.00 €

1 2 giorni 10--M12-------M12----------------
-

28.09 €

1 2 giorni 10--M16-------M16----------------

27.02 €

1 2 giorni ----------------------------

30.69 €

1 2 giorni ----------------------------

35.50 €

1 2 giorni ----------------------------

39.91 €

1 2 giorni ----------------------------

40.54 €

1 2 giorni ----------------------------

48.49 €

1 2 giorni ----------------------------

55.91 €

1 2 giorni ----------------------------

68.56 €

1 2 giorni ----------------------------

71.51 €

1 2 giorni ----------------------------

65.42 €

1 2 giorni ----------------------------

26.33 €

1 2 giorni ----------------------------

29.23 €

1 2 giorni ----------------------------

35.96 €

1 2 giorni ----------------------------

38.05 €

1 2 giorni ----------------------------

37.18 €

1 2 giorni ----------------------------

49.30 €

1 2 giorni ----------------------------

53.94 €

1 2 giorni ----------------------------

68.27 €

1 2 giorni ----------------------------

68.62 €

1 2 giorni ----------------------------

62.47 €

1 2 giorni ----------------------------
-

19.43 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaioM108Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM1047.83525~ 6~ 1631.51.4-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

21.51 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1210Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM125.59.54335~ 4~ 1842.72-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

22.97 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaioM1610Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.44835~ 7~ 2463.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

23.61 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1610Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.45835~ 15~ 4263.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

26.44 €

1 3 giorni 10AcciaioAcciaioM1615Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.45835~ 9~ 3363.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

27.49 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1620Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.45835~ 4~ 2363.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

28.48 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1620Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.48335~ 11~ 4363.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

31.37 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1625Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.49835~ 13~ 4163.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

41.64 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1630Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.49835~ 13~ 4763.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

44.95 €

26.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaioM1630Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.411835~ 24~ 11063.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

49.01 €

26.96 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaioM1640Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.414835~ 13~ 6363.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

50.80 €

28.45 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaioM1650Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.414835~ 7~ 4363.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

43.79 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaioM2415Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM241019.66045~ 14~ 8783.73-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes

20.19 €

1 2 giorni ----------------------------
-

22.15 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1210Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM125.59.54335~ 7~ 4642.72-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

23.32 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1610Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.44835~ 10~ 4363.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

23.84 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1610Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.45835~ 14~ 8463.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

26.97 €

1 3 giorni 10AcciaioAcciaioM1615Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.45835~ 10~ 5763.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes

28.65 €

1 2 giorni ----------------------------
-

28.83 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1620Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.48335~ 18~ 7263.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

31.96 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1625Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.49835~ 20~ 7063.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

42.05 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1630Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.49835~ 20~ 8063.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

49.54 €

1 3 giorni 10AcciaioAcciaioM1640Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.414835~ 21~ 11363.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

51.50 €

29.36 €

1 Stesso giorno

Stock

10AcciaioAcciaioM1650Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM16813.414835~ 13~ 7563.23-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

44.32 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM2415Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM241019.66045~ 24~ 19283.73-3090Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

34.22 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1611Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM167.313.48035~ 17~ 7483.23-250Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

46.98 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM1621Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM167.313.412035~ 21~ 8183.23-250Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

51.91 €

1 3 giorni 10AcciaioAcciaioM1631Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM167.313.415035~ 21~ 8983.23-250Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

55.68 €

1 3 giorni 10AcciaioAcciaioM1641Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM167.313.420035~ 16~ 8083.23-250Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

62.29 €

1 2 giorni 10AcciaioAcciaioM2221Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM2291913050~ 80~ 21483.54-250Stainless steelPininternal hexagonyesyes
-

67.69 €

1 3 giorni 10AcciaioAcciaioM2231Attacco a viteNoEsagonaleTriiron FilmTriiron FilmCementazioneM2291916850~ 70~ 21083.54-250Stainless steelPininternal hexagonyesyes

Loading...

Supporto tecnico