Questi posizionatori sono utilizzati come arresti o espulsori e ovunque sia necessario disporre di lievi pressioni per sollevamenti o elementi di assorbimento.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
22080.0104 |
22080.0105 |
22080.0106 |
22080.0108 |
22080.0110 |
22080.0124 |
22080.0125 |
22080.0126 |
22080.0128 |
22080.0130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Materiale punta | Corsa S (mm) | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperature min. (°C) | Temperature max. (°C) | Location hole (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 2.7 | Non fornito | Non fornito | 4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | ~ 0.9 | ~ 1.8 | ~ 5.6 | ~ 3 | ~ 8.2 | - | 250 | 4 | |
1.76 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 4 | Non fornito | Non fornito | 5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12 | ~ 0.9 | ~ 2.1 | ~ 6 | ~ 3.3 | ~ 9 | - | 250 | 5 | |
1.90 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 5.5 | Non fornito | Non fornito | 6 | 4.8 | 6.5 | 5.85 | 6 | 15 | ~ 1 | ~ 2.3 | ~ 8.2 | ~ 6.1 | ~ 12 | - | 250 | 6 | |
2.01 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 6.5 | Non fornito | Non fornito | 8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18 | ~ 1.1 | ~ 2.9 | ~ 9.5 | ~ 9 | ~ 20.1 | - | 250 | 8 | |
2.31 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 8 | Non fornito | Non fornito | 10 | 8.1 | 11 | 9.55 | 10 | 26 | ~ 1.5 | ~ 4.2 | ~ 14.3 | ~ 16.2 | ~ 29 | - | 250 | 10 | |
1.68 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 2.7 | - | - | 4 | 2.8 | 4.6 | 3.85 | 4 | 10.7 | ~ 0.9 | ~ 1.8 | ~ 5.6 | ~ 3 | ~ 8.2 | -30 | 50 | 4 | |
1.77 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 4 | - | - | 5 | 3.8 | 5.6 | 4.85 | 5 | 12 | ~ 0.9 | ~ 2.1 | ~ 6 | ~ 3.3 | ~ 9 | -30 | 50 | 5 | |
1.91 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 5.5 | - | - | 6 | 4.8 | 6.5 | 5.85 | 6 | 15 | ~ 1 | ~ 2.3 | ~ 8.2 | ~ 6.1 | ~ 12 | -30 | 50 | 6 | |
2.01 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 6.5 | - | - | 8 | 6.2 | 8.5 | 7.55 | 8 | 18 | ~ 1.1 | ~ 2.9 | ~ 9.5 | ~ 9 | ~ 20.1 | -30 | 50 | 8 | |
2.31 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 8 | - | - | 10 | 8.1 | 11 | 9.55 | 10 | 26 | ~ 1.5 | ~ 4.2 | ~ 14.3 | ~ 16.2 | ~ 29 | -30 | 50 | 10 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Metodo di montaggio | Accoppiamento con interferenza | Trattamento superficie corpo principale | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Spring | Stainless steel | Version | Pin | Montage | press in |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
MISUMI
Prezzo standard 5.55 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 8.29 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 11.48 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HALDER
Prezzo standard 1.56 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 10.74 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.