Codice articolo del costruttore: 22100.0036
Marca: HALDER
Prezzo: 0.31 €
Tempi di consegna: 2 giorni
Materiale corpo: Acciaio
Corsa S: 3.80 mm
Trattamento superficie corpo principale: Nichelatura
d1: 3.4 mm
d2: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22100.0036
Codice componente
|
---|
22100.0036 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Trattamento superficie corpo principale | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l0 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Spring rate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 3.80 | Nichelatura | 3.4 | - | 12 | 15 | 7.3 | ~ 5.9 | ~ 13.3 | 1.95 |
Loading...
Metodo di montaggio | Accoppiamento con interferenza | Temperature max.(°C) | 250 | Spring | Stainless steel 1.4310 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
d2(mm)
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Trattamento superficie corpo principale
d1(mm)
l(mm)
l0(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Spring rate(N/mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali