Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | Accoppiamento con interferenza | Temperature max.(°C) | 250 | Spring | Stainless steel 1.4310 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
d2(mm)
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Trattamento superficie corpo principale
d1(mm)
l(mm)
l0(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Spring rate(N/mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali