Puntali a molla (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Corsa S
(mm)
Trattamento superficie corpo principale d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
l0
(mm)
l3
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Spring rate
(N/mm)

Loading...

Informazioni di base

Metodo di montaggio Accoppiamento con interferenza Temperature max.(°C) 250 Spring Stainless steel 1.4310
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico