Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale punta | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | Temperature max. (°C) | Thread | Thread Lock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.01 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.063 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6-32 | 0.046 | 17/32 | ~ 0.5 | ~ 1.5 | 1/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.86 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.094 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8-32 | 0.07 | 5/8 | ~ 0.8 | ~ 2.3 | 5/64 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.61 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.125 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 10-32 | 0.093 | 3/4 | ~ 1.4 | ~ 2.7 | 3/32 | 482 | 2A-UNF | - | ||
2.74 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/4-20 | 0.119 | 1 | ~ 1 | ~ 4 | 1/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.98 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/4-28 | 0.119 | 1 | ~ 1 | ~ 4 | 1/8 | 482 | 2A-UNF | - | ||
2.98 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5/16-18 | 0.135 | 1 | ~ 1.5 | ~ 4.5 | 5/32 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.83 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 3/8-16 | 0.186 | 1 1/8 | ~ 2.7 | ~ 7.2 | 3/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
4.05 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.25 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/2-13 | 0.248 | 1 1/4 | ~ 2.7 | ~ 9.3 | 1/4 | 482 | 2A-UNC | - | ||
5.39 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.313 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5/8-11 | 0.31 | 1 1/2 | ~ 3.5 | ~ 10.6 | 5/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
9.23 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.313 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 3/4-10 | 0.374 | 1 3/4 | ~ 5.5 | ~ 14.5 | 3/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
11.78 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.5 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 42743 | 0.499 | 2 13/32 | ~ 4 | ~ 31 | 3/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
3.27 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.063 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6-32 | 0.046 | 17/32 | ~ 1.5 | ~ 3.4 | 1/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.86 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.094 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8-32 | 0.07 | 5/8 | ~ 2.6 | ~ 6.6 | 5/64 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.61 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.125 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 10-32 | 0.093 | 3/4 | ~ 3.2 | ~ 9 | 3/32 | 482 | 2A-UNF | - | ||
2.78 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/4-20 | 0.119 | 1 | ~ 3.1 | ~ 10.1 | 1/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.74 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/4-28 | 0.119 | 1 | ~ 3.1 | ~ 10.1 | 1/8 | 482 | 2A-UNF | - | ||
2.98 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5/16-18 | 0.135 | 1 | ~ 3 | ~ 15 | 5/32 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.87 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 3/8-16 | 0.186 | 1 1/8 | ~ 5.5 | ~ 12.7 | 3/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
3.30 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.25 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/2-13 | 0.248 | 1 1/4 | ~ 6.6 | ~ 16 | 1/4 | 482 | 2A-UNC | - | ||
5.39 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.313 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5/8-11 | 0.31 | 1 1/2 | ~ 10.5 | ~ 22.2 | 5/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
9.23 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.313 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 3/4-10 | 0.374 | 1 3/4 | ~ 6.7 | ~ 33 | 3/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
12.66 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.5 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1-8 | 0.499 | 2 13/32 | ~ 16 | ~ 60 | 3/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
4.39 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.063 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 6-32 | 0.046 | 17/32 | ~ 0.5 | ~ 1.5 | 1/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
4.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.094 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 8-32 | 0.07 | 5/8 | ~ 0.8 | ~ 2.3 | 5/64 | 482 | 2A-UNC | - | ||
4.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.125 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 10-32 | 0.093 | 3/4 | ~ 1.4 | ~ 2.7 | 3/32 | 482 | 2A-UNF | - | ||
4.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.188 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 1/4-20 | 0.119 | 1 | ~ 1 | ~ 4 | 1/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
4.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.188 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 1/4-28 | 0.119 | 1 | ~ 1 | ~ 4 | 1/8 | 482 | 2A-UNF | - | ||
4.84 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.188 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 5/16-18 | 0.135 | 1 | ~ 1.5 | ~ 4.5 | 5/32 | 482 | 2A-UNC | - | ||
5.11 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.188 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 3/8-16 | 0.186 | 1 1/8 | ~ 2.7 | ~ 7.2 | 3/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
7.19 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.25 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 1/2-13 | 0.248 | 1 1/4 | ~ 2.7 | ~ 9.3 | 1/4 | 482 | 2A-UNC | - | ||
11.43 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.313 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 5/8-11 | 0.31 | 1 1/2 | ~ 3.5 | ~ 10.6 | 5/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
18.28 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.313 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 3/4-10 | 0.374 | 1 3/4 | ~ 5.5 | ~ 14.5 | 3/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
32.24 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.5 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 1-8 | 0.499 | 2 13/32 | ~ 4 | ~ 31 | 3/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
4.70 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.063 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 6-32 | 0.046 | 17/32 | ~ 1.5 | ~ 3.4 | 1/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
4.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.094 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 8-32 | 0.07 | 5/8 | ~ 2.6 | ~ 6.6 | 5/64 | 482 | 2A-UNC | - | ||
4.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.125 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 10-32 | 0.093 | 3/4 | ~ 3.2 | ~ 9 | 3/32 | 482 | 2A-UNF | - | ||
4.93 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.188 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 1/4-20 | 0.119 | 1 | ~ 3.1 | ~ 10.1 | 1/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
4.93 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.188 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 1/4-28 | 0.119 | 1 | ~ 3.1 | ~ 10.1 | 1/8 | 482 | 2A-UNF | - | ||
5.11 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.188 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 5/16-18 | 0.135 | 1 | ~ 3 | ~ 15 | 5/32 | 482 | 2A-UNC | - | ||
5.39 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.188 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 3/8-16 | 0.186 | 1 1/8 | ~ 5.5 | ~ 12.7 | 3/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
8.12 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.25 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 1/2-13 | 0.248 | 1 1/4 | ~ 6.6 | ~ 16 | 1/4 | 482 | 2A-UNC | - | ||
11.72 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.313 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 5/8-11 | 0.31 | 1 1/2 | ~ 10.5 | ~ 22.2 | 5/16 | 482 | 2A-UNC | - | ||
18.85 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.313 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 3/4-10 | 0.374 | 1 3/4 | ~ 6.7 | ~ 33 | 3/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
33.41 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.5 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 1-8 | 0.499 | 2 13/32 | ~ 16 | ~ 60 | 3/8 | 482 | 2A-UNC | - | ||
3.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.063 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6-32 | 0.046 | 17/32 | ~ 0.5 | ~ 1.5 | 1/16 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.26 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.094 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8-32 | 0.07 | 5/8 | ~ 0.8 | ~ 2.3 | 5/64 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.05 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.125 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 10-32 | 0.093 | 3/4 | ~ 1.4 | ~ 2.7 | 3/32 | 194 | 2A-UNF | yes | ||
3.16 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/4-20 | 0.119 | 1 | ~ 1 | ~ 4 | 1/8 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.41 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/4-28 | 0.119 | 1 | ~ 1 | ~ 4 | 1/8 | 194 | 2A-UNF | yes | ||
3.41 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5/16-18 | 0.135 | 1 | ~ 1.5 | ~ 4.5 | 5/32 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.27 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 3/8-16 | 0.186 | 1 1/8 | ~ 2.7 | ~ 7.2 | 3/16 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
4.50 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.25 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/2-13 | 0.248 | 1 1/4 | ~ 2.7 | ~ 9.3 | 1/4 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
5.85 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.313 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5/8-11 | 0.31 | 1 1/2 | ~ 3.5 | ~ 10.6 | 5/16 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
9.50 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.313 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 3/4-10 | 0.374 | 1 3/4 | ~ 5.5 | ~ 14.5 | 3/8 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
12.12 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.5 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1-8 | 0.499 | 2 13/32 | ~ 4 | ~ 31 | 3/8 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.71 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.063 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 6-32 | 0.046 | 17/32 | ~ 1.5 | ~ 3.4 | 1/16 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.26 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.094 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 8-32 | 0.07 | 5/8 | ~ 2.6 | ~ 6.6 | 5/64 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.05 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.125 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 10-32 | 0.093 | 3/4 | ~ 3.2 | ~ 9 | 3/32 | 194 | 2A-UNF | yes | ||
3.16 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/4-20 | 0.119 | 1 | ~ 3.1 | ~ 10.1 | 1/8 | 194 | 2A-UNC | yes | ||
3.16 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.188 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/4-28 | 0.119 | 1 | ~ 3.1 | ~ 10.1 | 1/8 | 194 | 2A-UNF | yes |
Loading...
Metodo di montaggio | Attacco a vite | Anti-allentamento | Non fornito | Profilo foro per chiave | Esagonale |
---|---|---|---|---|---|
Temperature min.(°C) | -22 | Spring | Stainless steel | Version | Pin |
Montage | internal hexagon | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale punta
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie punta
Trattamento termico punta
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
Temperature max.(°C)
Thread
Thread Lock
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali