Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23140.0007 |
23140.0009 |
23140.0011 |
23140.0014 |
23140.0015 |
23140.0018 |
23140.0019 |
23140.0022 |
23140.0023 |
23140.0026 |
23140.0027 |
23140.0034 |
23140.0035 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | l (mm) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 6.6 | 20 | 8 | 10 | 20 | 50 | M6 | |||
8.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 9 | 25 | 10 | 13 | 22 | 60 | M8 | |||
10.31 € 6.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 11 | 30 | 12 | 15 | 30 | 80 | M10 | |||
12.42 € 7.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 14 | 40 | 14 | 21 | 40 | 100 | M12 | |||
14.50 € 8.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 14 | 40 | 14 | 21 | 50 | 125 | M12 | |||
17.94 € | 1 | 2 giorni | 10 | 25 | 18 | 50 | 18 | 26 | 45 | 125 | M16 | |||
23.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 18 | 50 | 18 | 26 | 65 | 160 | M16 | |||
33.58 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 22 | 60 | 22 | 30 | 60 | 160 | M20 | |||
40.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 22 | 60 | 22 | 30 | 80 | 200 | M20 | |||
48.02 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 26 | 70 | 26 | 35 | 80 | 200 | M24 | |||
68.32 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30 | 26 | 70 | 26 | 35 | 105 | 250 | M24 | |||
133.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | 40 | 33 | 80 | 34 | 45 | 100 | 250 | M30 | |||
201.14 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50 | 33 | 80 | 34 | 45 | 130 | 315 | M30 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | A serraggio verticale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
e1(mm)
e2(mm)
l(mm)
For screw
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali