Staffe, DIN 6316 a gomito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23160.0007
23160.0009
23160.0011
23160.0014
23160.0018
23160.0019
23160.0022
23160.0023
23160.0026
23160.0027
23160.0034
23160.0035
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
c
(mm)
e1
(mm)
e2
(mm)
h
(mm)
l
(mm)
For screw

13.63 €

1 2 giorni 10106.62010820202060M6

17.29 €

1 2 giorni 101292512925252480M8

17.44 €

1 2 giorni 101511301512323230100M10

19.60 €

1 2 giorni 102014402016404040125M12

26.55 €

1 2 giorni 102518502520494050125M16

30.74 €

19.06 €

1 Stesso giorno

Stock

102518502520495050160M16

46.98 €

1 3 giorni 103022603024555560160M20

55.56 €

1 2 giorni 103022603024557060200M20

73.71 €

1 2 giorni 103526703528726070200M24

91.40 €

1 2 giorni 103526703528728070250M24

187.10 €

1 3 giorni 104033804040918080250M30

242.78 €

1 3 giorni 10503380404091100100315M30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo A serraggio verticale
Tipo di lunghezza braccio Standard Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico