Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23160.0107 |
23160.0109 |
23160.0111 |
23160.0113 |
23160.0117 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | e3 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l (mm) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.30 € 26.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 6.6 | 15 | 8 | 5 | 11 | 15.5 | 36 | 16 | 11 | 2 | 55 | M6 | |||
47.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 9 | 20 | 10 | 8 | 15 | 19.5 | 46 | 20 | 14 | 3 | 70 | M8 | |||
54.76 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | 11 | 25 | 12 | 10 | 19 | 26.5 | 58 | 25 | 18 | 4 | 90 | M10 | |||
57.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 13 | 30 | 15 | 12 | 24 | 32.5 | 75 | 32 | 23 | 5 | 115 | M12 | |||
66.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 17 | 40 | 20 | 14 | 29 | 38.5 | 99 | 40 | 28 | 6 | 145 | M16 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | A serraggio verticale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
c(mm)
e1(mm)
e2(mm)
e3(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l(mm)
For screw
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali