Staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante

Staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante
La piastrina di reazione e l'elemento di bloccaggio sono collegati in maniera imperdibile alla staffa. Di conseguenza la staffa è sempre pronta all'uso. La staffa è dotata di piani di contatto su entrambi i lati, e può essere ruotata a seconda del tipo di applicazione. Ampie altezze di serraggio possono essere ottenute utilizzando la prolunga di supporto (EH 23185.).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23185.0212
23185.0213
23185.0214
23185.0215
23185.0216
23185.0217
23185.0218
23185.0219
23185.0220
23185.0221
23185.0222
23185.0223
23185.0224
23185.0225
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSa1
(mm)
a2
(mm)
a3
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
d2 h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
WS
(mm)
Forza di bloccaggio
(kN)

106.37 €

1 4 giorni 10271217443013M120 - 30181152530100111830

108.34 €

1 4 giorni 10271217443013M120 - 55181152530125111830

111.47 €

1 4 giorni 10361721554117M120 - 50201503536125121840

112.28 €

1 4 giorni 10361721554117M120 - 70201503536160121840

113.84 €

1 4 giorni 10361721554117M160 - 40201503536125122440

115.24 €

1 4 giorni 10361721554117M160 - 70201503536160122440

143.84 €

1 4 giorni 10422027623021M160 - 40301874444160142460

145.45 €

1 4 giorni 10422027623021M160 - 80301874444200142460

147.90 €

1 4 giorni 10422027623021M200 - 40301874444160143060

149.06 €

1 4 giorni 10422027623021M200 - 80301874444200143060

187.00 €

1 4 giorni 10512434703025M200 - 70312356047200173075

189.08 €

1 4 giorni 10512434703025M200 - 100312356047250173075

194.29 €

1 4 giorni 10512434703025M240 - 50312356047200173675

196.62 €

1 4 giorni 10512434703025M240 - 100312356047250173675

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo A serraggio verticale
Tipo di lunghezza braccio Standard Staffa Steel, tempered, zinc-plated Nut Heat-treated steel
Inserto piatto Heat-treated steel Screw Heat-treated steel Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes
Conformità REACH yes

Supporto tecnico