Staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante con esagono incassato

Staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante con esagono incassato
La piastrina di reazione e l'elemento di bloccaggio sono collegati in maniera imperdibile alla staffa. Di conseguenza la staffa è sempre pronta all'uso. La staffa è dotata di piani di contatto su entrambi i lati, e può essere ruotata a seconda del tipo di applicazione. Ampie altezze di serraggio possono essere ottenute utilizzando la prolunga di supporto (EH 23185.).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23185.0312
23185.0313
23185.0314
23185.0315
23185.0316
23185.0317
23185.0318
23185.0319
23185.0320
23185.0321
23185.0322
23185.0323
23185.0324
23185.0325
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSa1
(mm)
a2
(mm)
a3
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
d2 h1
(mm)
h2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
Forza di bloccaggio
(kN)

116.46 €

1 4 giorni 10271217443013M120 - 301811525301001118430

123.55 €

1 4 giorni 10271217443013M120 - 551811525301251118430

133.40 €

1 4 giorni 10361721554117M120 - 502015035361251218440

131.08 €

1 4 giorni 10361721554117M120 - 702015035361601218440

134.69 €

1 4 giorni 10361721554117M160 - 402015035361251224440

138.50 €

1 4 giorni 10361721554117M160 - 702015035361601224440

162.28 €

1 4 giorni 10422027623021M160 - 403018744441601424460

162.86 €

1 4 giorni 10422027623021M160 - 803018744442001424460

164.96 €

1 4 giorni 10422027623021M200 - 403018744441601430560

167.50 €

1 4 giorni 10422027623021M200 - 803018744442001430560

205.56 €

1 4 giorni 10512434703025M200 - 703123560472001730575

208.10 €

1 4 giorni 10512434703025M200 - 1003123560472501730575

230.60 €

1 4 giorni 10512434703025M240 - 503123560472001736575

232.70 €

1 4 giorni 10512434703025M240 - 1003123560472501736575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo A serraggio verticale
Tipo di lunghezza braccio Standard Staffa Steel, tempered, zinc-plated Nut Heat-treated steel
Inserto piatto Heat-treated steel Screw Heat-treated steel Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes
Conformità REACH yes

Supporto tecnico