Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23220.0085 |
23220.0150 |
23220.0170 |
23220.0300 |
23220.0450 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d1 (mm) | d2 | e (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | R (mm) | Load capacity max. (kN) | Stroke (mm) | For Clamping Lever: d1 (mm) | For Clamping Lever: d2 (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.52 € | 1 | 3 giorni | 10 | 30 | 10 | 8.5 | M8 | 13 | 24400.0311 | 19.5 | 11.5 | 11.5 | 75 | 35 | 13 | - | 13 | 62 | 5 | - | 0.5 | 3 | 18 | M6 | |||
314.83 € | 1 | 3 giorni | 10 | 50 | 25 | 13 | M10 | 20 | 24400.0411 | 24 | 14 | 14 | 150 | 90 | 20 | - | 17 | 74 | - | 15 | 2.5 | 6 | 22 | M8 | |||
422.11 € | 1 | 3 giorni | 10 | 60 | 20 | 17 | M16 | 26 | 24400.0611 | 34 | 21.5 | 21.5 | 170 | 100 | 25 | - | 27 | 108 | 11 | - | 5 | 11 | 30 | M12 | |||
452.86 € | 1 | 3 giorni | 10 | 50 | 25 | 13 | M10 | 20 | 24400.0411 | 24 | 14 | 14 | 300 | 100 | 30 | 160 | 17 | 74 | - | 15 | 2.5 | 6 | 22 | M8 | |||
647.03 € | 1 | 3 giorni | 10 | 85 | 40 | 25 | M20 | 32 | 24420.021 | 40 | 25 | 25 | 387 | 110 | 30 | 200 | 30 | 89 | - | 24 | 10 | 11 | 25 | M10 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | Push-Pull laterale montabile a 360° |
---|---|---|---|---|---|
Handle | zinc die-cast | Clamp | Steel, case-hardened, blackened, ground | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d1(mm)
d2
e(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
R(mm)
Load capacity max.(kN)
Stroke(mm)
For Clamping Lever: d1(mm)
For Clamping Lever: d2 (metr.)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali