Bloccaggio flottante, con bloccaggio e staffaggio combinato M16

Bloccaggio flottante, con bloccaggio e staffaggio combinato M16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23320.0016

Marca: HALDER

Prezzo: 1,649.52

Tempi di consegna: 4 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23320.0016

Codice componente
23320.0016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1,649.52 €

1 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo Push-Pull laterale montabile a 360°
Altezza braccio Standard Body Case hardened steel, nitrided, manganese phosphate treated Housing Aluminium, red anodised
Clamping Jaws Case hardened steel, nitrided, manganese phosphate treated Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Bloccaggio flottante, con bloccaggio e staffaggio combinato M16, il codice articolo è il seguente: 23320.0016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23320.0016.

Supporto tecnico