• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ganasce, per bloccaggi flottanti M 12

Ganasce, per bloccaggi flottanti M 12
Le ganasce sono progettate per l'applicazione sui bloccaggi flottanti 23320.0012 e 23320.0014. Con queste ganasce può essere aumentata l'ampiezza della presa sul pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23320.0050
23320.0052
23320.0054
23320.0056
23320.0058
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSh1
(mm)
h2
(mm)
Clamping Range
(mm)

71.06 €

1 4 giorni 1026.8--

70.14 €

1 4 giorni 1021-0 - 12

121.10 €

1 4 giorni 1024.53.54 - 16

121.10 €

1 3 giorni 1024.514.515 - 27

142.45 €

1 4 giorni 1035.525.526 - 38

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo Componenti accessori
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico