Staffe di fissaggio

Staffe di fissaggio
Queste staffe, particolarmente precise, sono usate nella costruzione di attrezzature convenzionali. Vengono inserite in fori alesati di profondità adeguata all'altezza di staffaggio richiesta. Per garantire una maggiore stabilità in caso di sforzi elevati, è opportuno prevedere un sostegno contro la superficie arrotondata (raggio 22). Tale contrasto può avere forma piana, prismatica o tonda. Il serraggio si ottiene per mezzo di una vite a testa esagonale DIN 933.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Example

Codice componente
23370.0031
23370.0053
23370.0083
23370.0118
23370.0124
23370.0128
23370.0135
23370.0140
23370.0145
23370.0150
23370.0183
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Tipo Tipo b1
(mm)
d2 d3
(mm)
h1 max.
(mm)
h1 min.
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
WS
(mm)
Forza di bloccaggio
(kN)
Corsa
(mm)
Inserto piatto Corpo Molla Coppia di serraggio
(Nm)
d1 [f7]
(mm)
d4 [n6]
(mm)
D1 [H7]
(mm)
L1
(mm)
Bussola Vite di fissaggio Peso
(g)

224.35 €

1 4 giorni 10AcciaioCorpo principaleA serraggio verticale--------3177------------28----

224.35 €

1 4 giorni 10AcciaioCorpo principaleA serraggio verticale--------5377------------28----

239.54 €

1 4 giorni 10AcciaioCorpo principaleA serraggio verticale--------8377------------28----

116.19 €

1 4 giorni ----2M6M65031187-37272250102,55Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatateAcciaio cementato e temperato, brunito e rettificatoAcciaio per molle516262619Acciaio bonificato e tempratoAcciaio118

116.19 €

1 4 giorni ----20M6M68337247-37272260102,55Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatateAcciaio cementato e temperato, brunito e rettificatoAcciaio per molle516262622Acciaio bonificato e tempratoAcciaio128

145.25 €

1 4 giorni ----26M8M880402410-483528651358Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatateAcciaio cementato e temperato, brunito e rettificatoAcciaio per molle1020303025Acciaio bonificato e tempratoAcciaio218

145.25 €

1 4 giorni ----26M8M8156513510-483528751359Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatateAcciaio cementato e temperato, brunito e rettificatoAcciaio per molle1020303030Acciaio bonificato e tempratoAcciaio243

181.61 €

1 4 giorni ----33M10M10150604011-60,543,53790167,515Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatateAcciaio cementato e temperato, brunito e rettificatoAcciaio per molle2025353541Acciaio bonificato e tempratoAcciaio483

181.61 €

1 4 giorni ----33M10M102010785811-60,543,537110167,510Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatateAcciaio cementato e temperato, brunito e rettificatoAcciaio per molle2025353549Acciaio bonificato e tempratoAcciaio552

193.69 €

1 4 giorni ----40,3M12M12250735013-755543120181025Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatateAcciaio cementato e temperato, brunito e rettificatoAcciaio per molle3030424251Acciaio bonificato e tempratoAcciaio859

193.69 €

1 4 giorni ----40,3M12M1241201068313-755543150181021Acciaio bonificato, tranciate, raddrizzate, fosfatateAcciaio cementato e temperato, brunito e rettificatoAcciaio per molle3030424264Acciaio bonificato e tempratoAcciaio1034

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico