Bloccaggi compatti a braccio

Bloccaggi compatti a braccio
Gli staffaggi compatti a braccio sono progettati per l'impiego universale su pezzi lavorati e grezzi. Grazie al dispositivo di fermo della leva, possono essere montati sia in orizzontale che in verticale.
Caratteristiche:- posizionamento preciso
- azionamento facile e accessibile
- alta forza di serraggio con ridotto sforzo di azionamento grazie al braccio munito di cuscinetti
- campo di staffaggio ampio e continuo
- braccio completamente retraibile nella sede per facilitare l'estrazione del pezzo
- braccio dotato di foro filettato per diversi elementi di contatto, p. es. viti a inserto sferico (EH 22700. - EH 22720.), supporti basculanti (EH 22730./EH 22740.), ecc.
- forza di bloccaggio costante su tutta l'abbondante corsa di staffaggio
- altezza regolabile mediante gli appositi adattatori 23690.0112/.0116
- installazione facilmente adattabile
- protezione contro la corrosione
- insensibilita' a sporco e trucioli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23690.0012
23690.0016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSb
(mm)
d1
(mm)
d2 h1 max.
(mm)
h1 min.
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
s
(mm)
WS
(mm)
Clamping force
(kN)
Tightening torque max.
(Nm)

297.88 €

1 3 giorni 1045M12M86040599513470131043161545

390.92 €

1 3 giorni 1055M16M128547701262131201712.585182575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo A serraggio verticale
Altezza braccio Standard l3(mm) 50 Body Heat-treated steel coated
Clamping Levers Heat-treated steel, tempered, silver coated Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico