Staffe semplici, lunghe

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23700.0042
23700.0046
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
d2 l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)

55.98 €

1 4 giorni 102012.535M1218156302010612

91.64 €

1 4 giorni 10301745.5M1624196352213616

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Corpo principale Tipo A serraggio verticale
Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico