Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23700.0612
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | Componenti accessori |
---|---|---|---|---|---|
a(mm) | 12 | b(mm) | 30 | b1(mm) | 25 |
c(mm) | 65 | g | M12 | i(mm) | 12.5 |
p(mm) | 23 | Body | Steelened | Wearing parts | Heat-treated steel |
Pull-rod | Special steel | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Elementi di base, basso, il codice articolo è il seguente: 23700.0612.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23700.0612.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali