Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Ball casters are module for transport systems, conveyances, to working and packing facilities. For example, parts can be easily moved, turned and controlled. As from d1 = 36 fitted with an oil drenched felt seal to protect against dirt. |
Dimensions | Location hole | Dynamic carrying figure C | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | ball diameter | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | D1 1) | |||
[mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||
cap and housing zinc-plated | ||||||||||
12.6±0.055 | 8 | 17 | 4.8±0.15 | 11.2 | 1.8 | 3.2 | 12.57+0.03 | 100 | 6.8 | 22750.00002) |
18.0±0.055 | 12 | 23 | 7.4±0.15 | 15.5 | 2.0 | 4.3 | 17.97+0.03 | 250 | 18.0 | 22750.00022) |
24.0±0.065 | 15 | 31 | 9.5±0.20 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | 23.95+0.05 | 500 | 40.0 | 22750.00042) |
36.0±0.080 | 22 | 45 | 9.8±0.20 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | 35.90+0.05 | 1300 | 131.0 | 22750.0008 |
45.0±0.080 | 30 | 55 | 13.8±0.30 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | 44.85+0.05 | 2500 | 277.0 | 22750.0012 |
62.0±0.095 | 45 | 75 | 19.0±0.40 | 53.7 | 4.2 | 10.3 | 61.83+0.07 | 6000 | 741.0 | 22750.0016 |
all parts zinc-plated, ball from stainless steel | ||||||||||
12.6±0.055 | 8 | 17 | 4.8±0.15 | 11.2 | 1.8 | 3.2 | 12.57+0.03 | 70 | 7.0 | 22750.00202) |
18.0±0.055 | 12 | 23 | 7.4±0.15 | 15.5 | 2.0 | 4.3 | 17.97+0.03 | 180 | 18.0 | 22750.00222) |
24.0±0.065 | 15 | 31 | 9.5±0.20 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | 23.95+0.05 | 370 | 40.0 | 22750.00242) |
36.0±0.080 | 22 | 45 | 9.8±0.20 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | 35.90+0.05 | 970 | 132.0 | 22750.0028 |
45.0±0.080 | 30 | 55 | 13.8±0.30 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | 44.85+0.05 | 1900 | 273.0 | 22750.0032 |
62.0±0.095 | 45 | 75 | 19.0±0.40 | 53.7 | 4.2 | 10.3 | 61.83+0.07 | 4500 | 739.0 | 22750.0036 |
all parts from stainless steel | ||||||||||
12.6±0.055 | 8 | 17 | 4.8±0.15 | 11.2 | 1.8 | 3.2 | 12.57+0.03 | 70 | 7.0 | 22750.00402) |
18.0±0.055 | 12 | 23 | 7.4±0.15 | 15.5 | 2.0 | 4.3 | 17.97+0.03 | 180 | 17.0 | 22750.00422) |
24.0±0.065 | 15 | 31 | 9.5±0.20 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | 23.95+0.05 | 370 | 39.0 | 22750.00442) |
36.0±0.080 | 22 | 45 | 9.8±0.20 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | 35.90+0.05 | 970 | 133.0 | 22750.0048 |
45.0±0.080 | 30 | 55 | 13.8±0.30 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | 44.85+0.05 | 1900 | 272.0 | 22750.0052 |
Codice componente
|
---|
22750.0000 |
22750.0002 |
22750.0004 |
22750.0008 |
22750.0012 |
22750.0016 |
22750.0020 |
22750.0022 |
22750.0024 |
22750.0028 |
22750.0032 |
22750.0036 |
22750.0040 |
22750.0042 |
22750.0044 |
22750.0048 |
22750.0052 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo | Materiale sfera | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | d2 (mm) | D1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Coperchio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50.1–100.0 | 100 | - | - | 12.6 | 8 | 17 | 12.57 | 4.8 | 11.2 | 1.8 | 3.2 | Steel, galvanized | |||
12.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100.1–500.0 | 250 | - | - | 18 | 12 | 23 | 17.97 | 7.4 | 15.5 | 2 | 4.3 | Steel, galvanized | |||
14.09 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100.1–500.0 | 500 | - | - | 24 | 15 | 31 | 23.95 | 9.5 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | Steel, galvanized | |||
18.91 € | 1 | 4 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1300 | - | - | 36 | 22 | 45 | 35.9 | 9.8 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | Steel, galvanized | |||
37.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | 500.1–5000 | 2500 | - | - | 45 | 30 | 55 | 44.85 | 13.8 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | Steel, galvanized | |||
97.21 € 60.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5,000.1–10,000 | 6000 | - | - | 62 | 45 | 75 | 61.83 | 19 | 53.7 | 4.2 | 10.3 | Steel, galvanized | |||
21.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | 50.1–100.0 | 70 | - | Acciaio inox | 12.6 | 8 | 17 | 12.57 | 4.8 | 11.2 | 1.8 | 3.2 | Steel, galvanized | |||
23.37 € | 1 | 4 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 180 | - | Acciaio inox | 18 | 12 | 23 | 17.97 | 7.4 | 15.5 | 2 | 4.3 | Steel, galvanized | |||
25.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 370 | - | Acciaio inox | 24 | 15 | 31 | 23.95 | 9.5 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | Steel, galvanized | |||
40.48 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5,000.1–10,000 | 970 | - | Acciaio inox | 36 | 22 | 45 | 35.9 | 9.8 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | Steel, galvanized | |||
67.23 € | 2 | 4 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1900 | - | Acciaio inox | 45 | 30 | 55 | 44.85 | 13.8 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | Steel, galvanized | |||
168.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | 500.1–5000 | 4500 | - | Acciaio inox | 62 | 45 | 75 | 61.83 | 19 | 53.7 | 4.2 | 10.3 | Steel, galvanized | |||
40.25 € | 2 | 4 giorni | 10 | 50.1–100.0 | 70 | Acciaio inox | Acciaio inox | 12.6 | 8 | 17 | 12.57 | 4.8 | 11.2 | 1.8 | 3.2 | Stainless steel | |||
44.37 € | 1 | 4 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 180 | Acciaio inox | Acciaio inox | 18 | 12 | 23 | 17.97 | 7.4 | 15.5 | 2 | 4.3 | Stainless steel | |||
49.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 370 | Acciaio inox | Acciaio inox | 24 | 15 | 31 | 23.95 | 9.5 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | Stainless steel | |||
117.50 € | 1 | 2 giorni | 10 | 500.1–5000 | 970 | Acciaio inox | Acciaio inox | 36 | 22 | 45 | 35.9 | 9.8 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | Stainless steel | |||
159.26 € 98.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 500.1–5000 | 1900 | Acciaio inox | Acciaio inox | 45 | 30 | 55 | 44.85 | 13.8 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | Stainless steel |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Cilindro | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
---|---|---|---|---|---|
Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
Materiale corpo
Materiale sfera
D.E. D(Ø)
d2(mm)
D1(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Coperchio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali