Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Ball casters are module for transport systems, conveyances, to working and packing facilities. For example, parts can be easily moved, turned and controlled. |
Dimensions | H1 min. | Location hole D1 | Dynamic carrying figure C | Weight | Art. No. | |||||
d1 | ball diameter | d2 | h1 | h2 | h3 | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | ||||||
ball from ball-bearing steel | ||||||||||
24-0.13 | 15 | 31 | 9.5±0.2 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 500 | 42 | 22750.0104 |
36-0.16 | 22 | 45 | 9.8±0.2 | 28.6 | 6.0 | 2.0 | 36 | 1300 | 144 | 22750.0108 |
45-0.16 | 30 | 55 | 13.8±0.3 | 37.5 | 8.0 | 2.5 | 45 | 2500 | 292 | 22750.0112 |
ball from stainless steel | ||||||||||
24-0.13 | 15 | 31 | 9.5±0.2 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 370 | 42 | 22750.0124 |
36-0.16 | 22 | 45 | 9.8±0.2 | 28.6 | 6.0 | 2.0 | 36 | 970 | 143 | 22750.0128 |
45-0.16 | 30 | 55 | 13.8±0.3 | 37.5 | 8.0 | 2.5 | 45 | 1900 | 290 | 22750.0132 |
Suitable for ball caster | Weight | Art. No. | |
[mm] | [g] | ||
Assembly Tool | |||
24 | 451 | 22750.0144 | |
36 | 480 | 22750.0148 | |
45 | 503 | 22750.0152 |
Codice componente
|
---|
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale sfera | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Cap | Suitable for ball caster (mm) | Conflict Minerals free | REACH compliant |
---|
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale sfera
Suitable for ball caster(mm)
Tipo
Tipo
Profilo
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
D.E. D(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Cap
Conflict Minerals free
REACH compliant
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali