Codice articolo del costruttore: 22750.0132
Marca: HALDER
Prezzo: 65.72 €
Tempi di consegna: 2 giorni
Tipo: Standard
Profilo: Cilindro
Gamma di capacità di carico: 500.1–5000 N
Carico ammesso: 1900 N
Materiale sfera: Acciaio inox
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22750.0132
Ball casters are module for transport systems, conveyances, to working and packing facilities. For example, parts can be easily moved, turned and controlled. |
Dimensions | H1 min. | Location hole D1 | Dynamic carrying figure C | Weight | Art. No. | |||||
d1 | ball diameter | d2 | h1 | h2 | h3 | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | ||||||
ball from ball-bearing steel | ||||||||||
24-0.13 | 15 | 31 | 9.5±0.2 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 500 | 42 | 22750.0104 |
36-0.16 | 22 | 45 | 9.8±0.2 | 28.6 | 6.0 | 2.0 | 36 | 1300 | 144 | 22750.0108 |
45-0.16 | 30 | 55 | 13.8±0.3 | 37.5 | 8.0 | 2.5 | 45 | 2500 | 292 | 22750.0112 |
ball from stainless steel | ||||||||||
24-0.13 | 15 | 31 | 9.5±0.2 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | 24 | 370 | 42 | 22750.0124 |
36-0.16 | 22 | 45 | 9.8±0.2 | 28.6 | 6.0 | 2.0 | 36 | 970 | 143 | 22750.0128 |
45-0.16 | 30 | 55 | 13.8±0.3 | 37.5 | 8.0 | 2.5 | 45 | 1900 | 290 | 22750.0132 |
Suitable for ball caster | Weight | Art. No. | |
[mm] | [g] | ||
Assembly Tool | |||
24 | 451 | 22750.0144 | |
36 | 480 | 22750.0148 | |
45 | 503 | 22750.0152 |
Codice componente
|
---|
22750.0132 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Profilo | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale sfera | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Cap | Suitable for ball caster (mm) | Conflict Minerals free | REACH compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.72 € | 2 | 2 giorni | 10 | Standard | Cilindro | 500.1–5000 | 1900 | Acciaio inox | 45 | 30 | 55 | 45 | 13.8 | 37.5 | 8 | 2.5 | Steel, galvanized | - | yes | yes |
Loading...
Si trova sulla pagina di Sfere portanti, il codice articolo è il seguente: 22750.0132.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22750.0132.
Configura
Proprietà di base
Suitable for ball caster(mm)
Tipo
Tipo
Profilo
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
Materiale sfera
D.E. D(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Cap
Conflict Minerals free
REACH compliant
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22750.0112 |
22750.0124 |
22750.0128 |
22750.0144 |
22750.0148 |
22750.0152 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo | Profilo | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale sfera | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Cap | Suitable for ball caster (mm) | Conflict Minerals free | REACH compliant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.08 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard | Cilindro | 500.1–5000 | 2500 | - | 45 | 30 | 55 | 45 | 13.8 | 37.5 | 8 | 2.5 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
27.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | Cilindro | 100.1–500.0 | 370 | Acciaio inox | 24 | 15 | 31 | 24 | 9.5 | 20.5 | 5.5 | 1.5 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
42.80 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard | Cilindro | 500.1–5000 | 970 | Acciaio inox | 36 | 22 | 45 | 36 | 9.8 | 28.6 | 6 | 2 | Steel, galvanized | - | yes | yes | |||
- | 94.66 € | 1 | 2 giorni | 10 | Altro | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | ||
- | 101.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Altro | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ||
- | 109.37 € | 1 | 3 giorni | 10 | Altro | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - |