Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
To be used for locating fixtures and clamping elements onto machine tables with T-slots to DIN 650. |
T-slot size machine | For screws | Weight | Art. No. |
b | ISO 4762 | ||
h6 | |||
[mm] | [mm] | [g] | |
size 10-12 – picture 1 | |||
10 | M6 | 19 | 23110.0010 |
12 | M6 | 20 | 23110.0012 |
size 14-18 – picture 2 | |||
14 | M6 | 28 | 23110.0014 |
16 | M6 | 30 | 23110.0016 |
18 | M6 | 32 | 23110.0018 |
size 22-36 – picture 3 | |||
22 | M6 | 58 | 23110.0022 |
24 | M6 | 63 | 23110.0024 |
28 | M6 | 68 | 23110.0028 |
36 | M6 | 81 | 23110.0036 |
Codice componente
|
---|
23110.0010 |
23110.0012 |
23110.0014 |
23110.0016 |
23110.0018 |
23110.0022 |
23110.0024 |
23110.0028 |
23110.0036 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | b (mm) | For screws ISO 4762 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € 20.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | M6 x 10 | |||
26.56 € | 1 | 2 giorni | 10 | 12 | M6 x 10 | |||
24.60 € | 18 | 2 giorni | 10 | 14 | M6 x 10 | |||
24.60 € 17.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | M6 x 10 | |||
24.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | M6 x 10 | |||
30.34 € | 1 | 2 giorni | 10 | 22 | M6 x 16 | |||
34.50 € | 1 | 2 giorni | 10 | 24 | M6 x 16 | |||
36.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 28 | M6 x 16 | |||
40.06 € | 1 | 2 giorni | 10 | 36 | M6 x 16 |
Loading...
Profilo | Profilo quadrato | Tipo D.I. | Dritto | Trattamento superficie | Ossido nero |
---|---|---|---|---|---|
b1(mm) | 20 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
b(mm)
For screws ISO 4762
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali