Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Swing bolts similar to DIN 444 however, steel design with higher quality 8.8. The stainless steel A2-50 design has a tensile strength of min. 500 N/mm2. |
Dimensions | Weight | Art. No. | |||||
d1 | l | d2 | d3 | b | s | ||
H9 | |||||||
[mm] | [g] | ||||||
Heat-treated steel | |||||||
M 5 | 25 | 5 | 12 | 16 | 6 | 5.6 | 22980.0202 |
M 5 | 30 | 5 | 12 | 16 | 6 | 6.4 | 22980.0203 |
M 5 | 35 | 5 | 12 | 16 | 6 | 7.1 | 22980.0204 |
M 5 | 40 | 5 | 12 | 16 | 6 | 7.9 | 22980.0205 |
M 6 | 30 | 6 | 14 | 18 | 7 | 9.5 | 22980.0212 |
M 6 | 40 | 6 | 14 | 18 | 7 | 11.0 | 22980.0214 |
M 6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 14.0 | 22980.0216 |
M 6 | 60 | 6 | 14 | 18 | 7 | 16.0 | 22980.0218 |
M 6 | 80 | 6 | 14 | 18 | 7 | 20.0 | 22980.0222 |
M 8 | 40 | 8 | 18 | 22 | 9 | 22.0 | 22980.0232 |
M 8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 26.0 | 22980.0234 |
M 8 | 60 | 8 | 18 | 22 | 9 | 30.0 | 22980.0236 |
M 8 | 80 | 8 | 18 | 22 | 9 | 37.0 | 22980.0240 |
M 8 | 100 | 8 | 18 | 22 | 9 | 44.0 | 22980.0244 |
M10 | 50 | 10 | 20 | 26 | 12 | 40.0 | 22980.0252 |
M10 | 60 | 10 | 20 | 26 | 12 | 43.0 | 22980.0254 |
M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 51.0 | 22980.0257 |
M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 67.0 | 22980.0262 |
M10 | 120 | 10 | 20 | 26 | 12 | 72.0 | 22980.0266 |
M12 | 50 | 12 | 25 | 30 | 14 | 59.0 | 22980.0272 |
M12 | 60 | 12 | 25 | 30 | 14 | 68.0 | 22980.0274 |
M12 | 80 | 12 | 25 | 30 | 14 | 85.0 | 22980.0278 |
M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 102.0 | 22980.0282 |
M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 119.0 | 22980.0286 |
M16 | 60 | 16 | 32 | 38 | 17 | 128.0 | 22980.0292 |
M16 | 80 | 16 | 32 | 38 | 17 | 159.0 | 22980.0294 |
M16 | 100 | 16 | 32 | 38 | 17 | 190.0 | 22980.0298 |
M16 | 120 | 16 | 32 | 38 | 17 | 220.0 | 22980.0302 |
M16 | 150 | 16 | 32 | 44 | 17 | 265.0 | 22980.0308 |
M20 | 100 | 18 | 40 | 46 | 22 | 323.0 | 22980.0312 |
M20 | 120 | 18 | 40 | 46 | 22 | 373.0 | 22980.0316 |
M20 | 160 | 18 | 40 | 52 | 22 | 466.0 | 22980.0324 |
M20 | 200 | 18 | 40 | 52 | 22 | 562.0 | 22980.0332 |
M24 | 100 | 22 | 45 | 54 | 25 | 443.0 | 22980.0342 |
M24 | 120 | 22 | 45 | 54 | 25 | 512.0 | 22980.0346 |
M24 | 160 | 22 | 45 | 60 | 25 | 649.0 | 22980.0354 |
M24 | 200 | 22 | 45 | 60 | 25 | 787.0 | 22980.0362 |
Stainless steel | |||||||
M 5 | 25 | 5 | 12 | 16 | 6 | 5.7 | 22980.0402 |
M 5 | 30 | 5 | 12 | 16 | 6 | 6.4 | 22980.0403 |
M 5 | 35 | 5 | 12 | 16 | 6 | 7.1 | 22980.0404 |
M 5 | 40 | 5 | 12 | 16 | 6 | 7.8 | 22980.0405 |
M 6 | 30 | 6 | 14 | 18 | 7 | 9.6 | 22980.0412 |
M 6 | 40 | 6 | 14 | 18 | 7 | 12.0 | 22980.0414 |
M 6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 14.0 | 22980.0416 |
M 6 | 60 | 6 | 14 | 18 | 7 | 16.0 | 22980.0418 |
M 6 | 80 | 6 | 14 | 18 | 7 | 20.0 | 22980.0422 |
M 8 | 40 | 8 | 18 | 22 | 9 | 22.0 | 22980.0432 |
M 8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 26.0 | 22980.0434 |
M 8 | 60 | 8 | 18 | 22 | 9 | 30.0 | 22980.0436 |
M 8 | 80 | 8 | 18 | 22 | 9 | 41.0 | 22980.0440 |
M 8 | 100 | 8 | 18 | 22 | 9 | 45.0 | 22980.0444 |
M10 | 50 | 10 | 20 | 26 | 12 | 38.0 | 22980.0452 |
M10 | 60 | 10 | 20 | 26 | 12 | 44.0 | 22980.0454 |
M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 53.0 | 22980.0457 |
M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 68.0 | 22980.0462 |
M10 | 120 | 10 | 20 | 26 | 12 | 81.0 | 22980.0466 |
M12 | 50 | 12 | 25 | 30 | 14 | 60.0 | 22980.0472 |
M12 | 60 | 12 | 25 | 30 | 14 | 68.0 | 22980.0474 |
M12 | 80 | 12 | 25 | 30 | 14 | 86.0 | 22980.0478 |
M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 103.0 | 22980.0482 |
M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 122.0 | 22980.0486 |
M16 | 60 | 16 | 32 | 38 | 17 | 129.0 | 22980.0492 |
M16 | 80 | 16 | 32 | 38 | 17 | 162.0 | 22980.0494 |
M16 | 100 | 16 | 32 | 38 | 17 | 195.0 | 22980.0498 |
M16 | 120 | 16 | 32 | 38 | 17 | 226.0 | 22980.0502 |
M16 | 150 | 16 | 32 | 44 | 17 | 272.0 | 22980.0508 |
M20 | 100 | 18 | 40 | 46 | 22 | 331.0 | 22980.0512 |
M20 | 120 | 18 | 40 | 46 | 22 | 379.0 | 22980.0516 |
M20 | 160 | 18 | 40 | 52 | 22 | 474.0 | 22980.0524 |
M20 | 200 | 18 | 40 | 52 | 22 | 574.0 | 22980.0532 |
M24 | 100 | 22 | 45 | 54 | 25 | 457.0 | 22980.0542 |
M24 | 120 | 22 | 45 | 54 | 25 | 529.0 | 22980.0546 |
M24 | 160 | 22 | 45 | 60 | 25 | 667.0 | 22980.0554 |
M24 | 200 | 22 | 45 | 60 | 25 | 809.0 | 22980.0562 |
The high precision design swing bolts exceed the DIN Version's quality. The thread is rolled - the shaft diameter is equal to the roll diameter. The surfaces -s- are machined. Bore tolerance d2 = H7. |
Dimensions | Weight | Art. No. | |||||
d1 | l | d2 | d3 | b | s | ||
H7 | -0.2 | ||||||
[mm] | [g] | ||||||
M 8 | 40 | 8 | 18 | 22 | 9 | 28 | 22980.0081 |
M 8 | 60 | 8 | 18 | 22 | 9 | 28 | 22980.0084 |
M10 | 50 | 10 | 20 | 26 | 12 | 38 | 22980.0103 |
M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 50 | 22980.0106 |
M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 62 | 22980.0108 |
M12 | 60 | 12 | 25 | 30 | 14 | 70 | 22980.0122 |
M12 | 80 | 12 | 25 | 30 | 14 | 84 | 22980.0125 |
M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 113 | 22980.0128 |
M16 | 80 | 16 | 32 | 38 | 17 | 153 | 22980.0163 |
M16 | 150 | 16 | 32 | 44 | 17 | 245 | 22980.0168 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | d2 (mm) | d3 (mm) | b (mm) | s (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.24 € | 6 | 4 giorni | 10 | M8 | 40 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 8 | 18 | 22 | 9 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
8.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 60 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 8 | 18 | 22 | 9 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
9.10 € 5.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 50 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 10 | 20 | 26 | 12 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
9.28 € | 2 | 2 giorni | 10 | M10 | 75 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 10 | 20 | 26 | 12 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
9.62 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 100 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 10 | 20 | 26 | 12 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
8.83 € | 2 | 4 giorni | 10 | M12 | 60 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 12 | 25 | 30 | 14 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
9.40 € | 1 | 2 giorni | 10 | M12 | 80 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 12 | 25 | 30 | 14 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
10.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | 120 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 12 | 25 | 30 | 14 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
11.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 | 80 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 16 | 32 | 38 | 17 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
13.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 | 150 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 16 | 32 | 44 | 17 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
4.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 25 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 5 | 12 | 16 | 6 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
5.03 € | 6 | 4 giorni | 10 | M5 | 30 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 5 | 12 | 16 | 6 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
5.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 35 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 5 | 12 | 16 | 6 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
5.38 € | 2 | 4 giorni | 10 | M5 | 40 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 5 | 12 | 16 | 6 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
4.37 € | 1 | 3 giorni | 10 | M6 | 30 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 6 | 14 | 18 | 7 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
4.51 € | 2 | 4 giorni | 10 | M6 | 40 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 6 | 14 | 18 | 7 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
4.62 € | 1 | 3 giorni | 10 | M6 | 50 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 6 | 14 | 18 | 7 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
5.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 60 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 6 | 14 | 18 | 7 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
5.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 80 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 6 | 14 | 18 | 7 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
5.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 40 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 8 | 18 | 22 | 9 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
6.20 € | 1 | 3 giorni | 10 | M8 | 50 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 8 | 18 | 22 | 9 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
6.33 € | 6 | 4 giorni | 10 | M8 | 60 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 8 | 18 | 22 | 9 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
6.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 80 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 8 | 18 | 22 | 9 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
7.02 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 100 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 8 | 18 | 22 | 9 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
6.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 50 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 10 | 20 | 26 | 12 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
7.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 60 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 10 | 20 | 26 | 12 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
7.71 € | 1 | 3 giorni | 10 | M10 | 75 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 10 | 20 | 26 | 12 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
8.13 € | 2 | 4 giorni | 10 | M10 | 100 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 10 | 20 | 26 | 12 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
8.57 € 5.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 120 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 10 | 20 | 26 | 12 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
7.29 € 4.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 50 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 12 | 25 | 30 | 14 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
7.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 60 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 12 | 25 | 30 | 14 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
7.82 € | 6 | 4 giorni | 10 | M12 | 80 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 12 | 25 | 30 | 14 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
8.17 € | 2 | 4 giorni | 10 | M12 | 100 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 12 | 25 | 30 | 14 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
8.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 120 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 12 | 25 | 30 | 14 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
9.41 € 5.83 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M16 | 60 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 16 | 32 | 38 | 17 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
9.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 | 80 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 16 | 32 | 38 | 17 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
10.11 € | 2 | 4 giorni | 10 | M16 | 100 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 16 | 32 | 38 | 17 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
10.11 € | 2 | 4 giorni | 10 | M16 | 120 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 16 | 32 | 38 | 17 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
11.15 € 6.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M16 | 150 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 16 | 32 | 44 | 17 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
13.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20 | 100 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 18 | 40 | 46 | 22 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
14.04 € 8.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20 | 120 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 18 | 40 | 46 | 22 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
16.24 € | 2 | 4 giorni | 10 | M20 | 160 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 18 | 40 | 52 | 22 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
18.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20 | 200 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 18 | 40 | 52 | 22 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
22.62 € | 2 | 4 giorni | 10 | M24 | 100 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 22 | 45 | 54 | 25 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
24.48 € 15.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M24 | 120 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 22 | 45 | 54 | 25 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
27.89 € | 1 | 4 giorni | 10 | M24 | 160 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 22 | 45 | 60 | 25 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
31.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | M24 | 200 | Acciaio con trattamento termico, temprato, qualità 8.8, nero | 22 | 45 | 60 | 25 | Heat-treated steel, tempered, quality 8.8, black | |||
5.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 25 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | Stainless steel 1.4301 | |||
6.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 30 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | Stainless steel 1.4301 | |||
6.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | M5 | 35 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | Stainless steel 1.4301 | |||
6.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 40 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 5 | 12 | 16 | 6 | Stainless steel 1.4301 | |||
5.28 € | 1 | 2 giorni | 10 | M6 | 30 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | Stainless steel 1.4301 | |||
5.41 € | 2 | 4 giorni | 10 | M6 | 40 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | Stainless steel 1.4301 | |||
5.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 50 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | Stainless steel 1.4301 | |||
5.80 € | 1 | 4 giorni | 10 | M6 | 60 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | Stainless steel 1.4301 | |||
6.37 € | 2 | 4 giorni | 10 | M6 | 80 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 6 | 14 | 18 | 7 | Stainless steel 1.4301 | |||
6.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 40 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 | Stainless steel 1.4301 | |||
6.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 50 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 | Stainless steel 1.4301 | |||
7.01 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 60 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 | Stainless steel 1.4301 | |||
7.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 80 | Acciaio inossidabile 1.4301 | 8 | 18 | 22 | 9 | Stainless steel 1.4301 |
Loading...
Profilo punta | Punta piana | Classe di resistenza (acciaio) | 8.8 | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard | A vite | Semifilettatura | Standard tecnico | DIN |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
d2(mm)
d3(mm)
b(mm)
s(mm)
Material
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali