Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22040.0006 |
22040.0008 |
22040.0010 |
22040.0406 |
22040.0408 |
22040.0410 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale punta | D.E. M (mm) | Corsa S (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | d1 | d2 (mm) | Sfera | l (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | 6 | 0.9 | 12 | 17 | M6 | 3.5 | Stainless Steel, hardened | 14 | 1 | |||
1.23 € 0.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 8 | 1.5 | 20 | 35 | M8 | 5 | Stainless Steel, hardened | 16 | 1.2 | |||
1.46 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 10 | 1.9 | 25 | 45 | M10 | 6 | Stainless Steel, hardened | 19 | 1.5 | |||
1.12 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 6 | 0.9 | 12 | 17 | M6 | 3.5 | Thermoplastic POM, white | 14 | 1 | |||
1.44 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina | 8 | 1.5 | 20 | 35 | M8 | 5 | Thermoplastic POM, white | 16 | 1.2 | |||
1.60 € 0.88 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | 10 | 1.9 | 25 | 45 | M10 | 6 | Thermoplastic POM, white | 19 | 1.5 |
Loading...
Metodo di montaggio | Screw (minus groove) | Materiale corpo | Thermoplastic POM | Anti-allentamento | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | No | Trattamento termico punta | Hardening | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Molla | Stainless Steel | Temperatura max.(°C) | 50 | Temperatura min.(°C) | -30 |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale punta
D.E. M(mm)
Corsa S(mm)
Carico iniziale(N)
d1
d2(mm)
Sfera
l(mm)
n(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali