Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l | n | s | F1 | F2 | max. | ||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||
free cutting steel, standard spring load | |||||||||
M 3 | 1.5 | 7 | 0.40 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 | 22050.0003 |
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.4 | 22050.0004 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0005 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 | 22050.0006 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 3.5 | 22050.0008 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 6.5 | 22050.0010 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 11.0 | 22050.0012 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 22.0 | 22050.0016 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 45.0 | 22050.0020 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 72.0 | 22050.0024 |
free cutting steel, heavy spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.4 | 22050.0204 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.0 | 22050.0205 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.7 | 22050.0206 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 3.6 | 22050.0208 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 6.7 | 22050.0210 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 11.0 | 22050.0212 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 23.0 | 22050.0216 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 45.0 | 22050.0220 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 72.0 | 22050.0224 |
stainless steel, standard spring load | |||||||||
M 2 | 1.0 | 4 | 0.25 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 250 | 0.1 | 22050.0402 |
M 3 | 1.5 | 7 | 0.40 | 0.4 | 3.0 | 4.5 | 250 | 0.2 | 22050.0403 |
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 8.5 | 14.0 | 250 | 0.5 | 22050.0404 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 8.0 | 14.0 | 250 | 1.0 | 22050.0405 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 250 | 1.7 | 22050.0406 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 18.0 | 31.0 | 250 | 3.6 | 22050.0408 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 24.0 | 45.0 | 250 | 6.6 | 22050.0410 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 26.0 | 49.0 | 250 | 11.0 | 22050.0412 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 41.0 | 86.0 | 250 | 22.0 | 22050.0416 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 56.0 | 111.0 | 250 | 45.0 | 22050.0420 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 81.0 | 151.0 | 250 | 73.0 | 22050.0424 |
stainless steel, heavy spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.60 | 0.8 | 12.0 | 18.0 | 250 | 0.5 | 22050.0604 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.80 | 0.9 | 15.0 | 22.0 | 250 | 1.0 | 22050.0605 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.00 | 1.0 | 19.0 | 28.0 | 250 | 1.7 | 22050.0606 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.20 | 1.5 | 36.0 | 62.0 | 250 | 3.7 | 22050.0608 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.50 | 2.0 | 57.0 | 104.0 | 250 | 6.8 | 22050.0610 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.00 | 2.5 | 61.0 | 110.0 | 250 | 11.0 | 22050.0612 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.00 | 3.5 | 68.0 | 142.0 | 250 | 23.0 | 22050.0616 |
M20 | 12.0 | 30 | 2.50 | 4.5 | 84.0 | 166.0 | 250 | 45.0 | 22050.0620 |
M24 | 15.0 | 34 | 3.00 | 5.5 | 127.0 | 237.0 | 250 | 73.0 | 22050.0624 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di montaggio | Materiale punta | Materiale corpo | D.E. M (mm) | Corsa S (mm) | Anti-allentamento | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento termico punta | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | d1 | d2 (mm) | Sfera | l (mm) | n (mm) | Corpo | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio | 2 | 0,3 | - | - | - | - | 0,8 | 1,5 | M2 | 1 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 4 | 0,25 | Acciaio automatico, brunito | 0,1 | |||
1.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 3 | 0,4 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01–50 | 3 | 4,5 | M3 | 1,5 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 7 | 0,4 | - | - | |||
0.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 4 | 0,8 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01–50 | 8,5 | 14 | M4 | 2,5 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 9 | 0,6 | - | - | |||
0.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 5 | 0,9 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01–50 | 8 | 14 | M5 | 3 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 12 | 0,8 | - | - | |||
0.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 6 | 1 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01–50 | 11 | 18 | M6 | 3,5 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 14 | 1 | - | - | |||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 8 | 1,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01–50 | 18 | 31 | M8 | 4,5 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 16 | 1,2 | - | - | |||
1.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 10 | 2 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01–50 | 24 | 45 | M10 | 6 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 19 | 1,5 | - | - | |||
1.91 € | 1 | 4 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 12 | 2,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01–50 | 26 | 49 | M12 | 8 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 22 | 2 | - | - | |||
3.09 € | 1 | 2 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 16 | 3,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01–50 | 41 | 86 | M16 | 10 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 24 | 2 | - | - | |||
4.90 € 2.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 20 | 4,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01–100 | 56 | 111 | M20 | 12 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 30 | 2,5 | - | - | |||
8.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 24 | 5,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01–100 | 81 | 151 | M24 | 15 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 34 | 3 | - | - | |||
3.05 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio | 2 | 0,3 | - | - | - | - | 1,6 | 2 | M2 | 1 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 4 | 0,25 | Acciaio automatico, brunito | 0,1 | |||
1.10 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio | 3 | 0,4 | - | - | - | - | 6,4 | 9,5 | M3 | 1,5 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 7 | 0,4 | Acciaio automatico, brunito | 0,3 | |||
0.97 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.96 € 0.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 5 | 0,9 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01–50 | 15 | 22 | M5 | 3 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 12 | 0,8 | - | - | |||
0.95 € | 1 | 2 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 6 | 1 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01–50 | 19 | 28 | M6 | 3,5 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 14 | 1 | - | - | |||
1.35 € 0.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 8 | 1,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 0.01–50 | 36 | 62 | M8 | 4,5 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 16 | 1,2 | - | - | |||
1.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 10 | 2 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01–100 | 57 | 104 | M10 | 6 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 19 | 1,5 | - | - | |||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 12 | 2,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01–100 | 61 | 110 | M12 | 8 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 22 | 2 | - | - | |||
3.28 € | 1 | 2 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 16 | 3,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01–100 | 68 | 142 | M16 | 10 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 24 | 2 | - | - | |||
5.50 € 2.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 20 | 4,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 50,01–100 | 84 | 166 | M20 | 12 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 30 | 2,5 | - | - | |||
8.58 € | 1 | 4 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio | Acciaio | 24 | 5,5 | Presence | Triiron Film | Hardening | 100.01–300 | 127 | 237 | M24 | 15 | Acciaio da cuscinetti, temperato | 34 | 3 | - | - | |||
3.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 2 | 0,3 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 0,8 | 1,5 | M2 | 1 | Acciaio inox, temperato | 4 | 0,25 | - | - | |||
2.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 3 | 0,4 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 3 | 4,5 | M3 | 1,5 | Acciaio inox, temperato | 7 | 0,4 | - | - | |||
2.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 4 | 0,8 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 8,5 | 14 | M4 | 2,5 | Acciaio inox, temperato | 9 | 0,6 | - | - | |||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 5 | 0,9 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 8 | 14 | M5 | 3 | Acciaio inox, temperato | 12 | 0,8 | - | - | |||
2.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 6 | 1 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 11 | 18 | M6 | 3,5 | Acciaio inox, temperato | 14 | 1 | - | - | |||
3.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 8 | 1,5 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 18 | 31 | M8 | 4,5 | Acciaio inox, temperato | 16 | 1,2 | - | - | |||
3.81 € 2.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 10 | 2 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 24 | 45 | M10 | 6 | Acciaio inox, temperato | 19 | 1,5 | - | - | |||
4.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 12 | 2,5 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 26 | 49 | M12 | 8 | Acciaio inox, temperato | 22 | 2 | - | - | |||
6.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 16 | 3,5 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 41 | 86 | M16 | 10 | Acciaio inox, temperato | 24 | 2 | - | - | |||
8.29 € | 1 | 4 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 20 | 4,5 | Presence | No | Hardening | 50,01–100 | 56 | 111 | M20 | 12 | Acciaio inox, temperato | 30 | 2,5 | - | - | |||
14.79 € 7.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 24 | 5,5 | Presence | No | Hardening | 50,01–100 | 81 | 151 | M24 | 15 | Acciaio inox, temperato | 34 | 3 | - | - | |||
3.80 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio inox | 2 | 0,3 | - | - | - | - | 1,6 | 2 | M2 | 1 | Acciaio inox, temperato | 4 | 0,25 | Acciaio inox 1.4305 | 0,1 | |||
2.76 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio inox | 3 | 0,4 | - | - | - | - | 6,4 | 9,5 | M3 | 1,5 | Acciaio inox, temperato | 7 | 0,4 | Acciaio inox 1.4305 | 0,3 | |||
2.78 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 5 | 0,9 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 15 | 22 | M5 | 3 | Acciaio inox, temperato | 12 | 0,8 | - | - | |||
2.77 € | 1 | 2 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 6 | 1 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 19 | 28 | M6 | 3,5 | Acciaio inox, temperato | 14 | 1 | - | - | |||
3.62 € 1.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 8 | 1,5 | Presence | No | Hardening | 0.01–50 | 36 | 62 | M8 | 4,5 | Acciaio inox, temperato | 16 | 1,2 | - | - | |||
4.13 € 2.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 10 | 2 | Presence | No | Hardening | 50,01–100 | 57 | 104 | M10 | 6 | Acciaio inox, temperato | 19 | 1,5 | - | - | |||
5.25 € 2.89 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 12 | 2,5 | Presence | No | Hardening | 50,01–100 | 61 | 110 | M12 | 8 | Acciaio inox, temperato | 22 | 2 | - | - | |||
6.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 16 | 3,5 | Presence | No | Hardening | 50,01–100 | 68 | 142 | M16 | 10 | Acciaio inox, temperato | 24 | 2 | - | - | |||
9.34 € 5.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 20 | 4,5 | Presence | No | Hardening | 50,01–100 | 84 | 166 | M20 | 12 | Acciaio inox, temperato | 30 | 2,5 | - | - | |||
15.02 € 8.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Screw (minus groove) | Acciaio inox | Acciaio inox | 24 | 5,5 | Presence | No | Hardening | 100.01–300 | 127 | 237 | M24 | 15 | Acciaio inox, temperato | 34 | 3 | - | - |
Loading...
Molla | acciaio inox | Temperatura max.(°C) | 250 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Conformità REACH | Sì |
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Materiale punta
Materiale corpo
D.E. M(mm)
Corsa S(mm)
Anti-allentamento
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento termico punta
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
d1
d2(mm)
Sfera
l(mm)
n(mm)
Corpo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali