Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. The version from stainless steel A4 guarantees the highest corrosion protection. Characteristics of the ceramic ball: • Highly impact-resistant • Abrasion resistant • Antimagnetic • Electrically isolating |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l | n | s | F1 | F2 | max. | ||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||
stainless steel A4, standard spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.6 | 0.8 | 8.5 | 14 | 250 | 0.4 | 22050.1404 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.8 | 0.9 | 8.0 | 14 | 250 | 0.9 | 22050.1405 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 18 | 250 | 1.6 | 22050.1406 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.2 | 1.5 | 18.0 | 31 | 250 | 3.4 | 22050.1408 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.5 | 2.0 | 24.0 | 45 | 250 | 6.2 | 22050.1410 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.0 | 2.5 | 26.0 | 49 | 250 | 9.6 | 22050.1412 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.0 | 3.5 | 41.0 | 86 | 250 | 21.0 | 22050.1416 |
stainless steel A4, heavy spring load | |||||||||
M 4 | 2.5 | 9 | 0.6 | 0.8 | 12.0 | 18 | 250 | 0.4 | 22050.1604 |
M 5 | 3.0 | 12 | 0.8 | 0.9 | 15.0 | 22 | 250 | 1.0 | 22050.1605 |
M 6 | 3.5 | 14 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 28 | 250 | 1.6 | 22050.1606 |
M 8 | 4.5 | 16 | 1.2 | 1.5 | 36.0 | 62 | 250 | 3.5 | 22050.1608 |
M10 | 6.0 | 19 | 1.5 | 2.0 | 57.0 | 104 | 250 | 6.3 | 22050.1610 |
M12 | 8.0 | 22 | 2.0 | 2.5 | 61.0 | 110 | 250 | 9.6 | 22050.1612 |
M16 | 10.0 | 24 | 2.0 | 3.5 | 68.0 | 142 | 250 | 21.0 | 22050.1616 |
Codice componente
|
---|
22050.1404 |
22050.1405 |
22050.1406 |
22050.1408 |
22050.1410 |
22050.1412 |
22050.1416 |
22050.1604 |
22050.1605 |
22050.1606 |
22050.1608 |
22050.1610 |
22050.1612 |
22050.1616 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. M (mm) | Corsa S (mm) | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | d1 | d2 (mm) | l (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | 4 | 0.8 | 0.01–50 | 8.5 | 14 | M4 | 2.5 | 9 | 0.6 | |||
4.37 € | 1 | 2 giorni | 10 | 5 | 0.9 | 0.01–50 | 8 | 14 | M5 | 3 | 12 | 0.8 | |||
4.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 1 | 0.01–50 | 11 | 18 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | |||
5.26 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 1.5 | 0.01–50 | 18 | 31 | M8 | 4.5 | 16 | 1.2 | |||
6.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 2 | 0.01–50 | 24 | 45 | M10 | 6 | 19 | 1.5 | |||
9.34 € 5.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 2.5 | 0.01–50 | 26 | 49 | M12 | 8 | 22 | 2 | |||
12.81 € 6.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 3.5 | 0.01–50 | 41 | 86 | M16 | 10 | 24 | 2 | |||
4.67 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | 0.9 | 0.01–50 | 15 | 22 | M5 | 3 | 12 | 0.8 | |||
4.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 1 | 0.01–50 | 19 | 28 | M6 | 3.5 | 14 | 1 | |||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 1.5 | 0.01–50 | 36 | 62 | M8 | 4.5 | 16 | 1.2 | |||
6.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 2 | 50,01–100 | 57 | 104 | M10 | 6 | 19 | 1.5 | |||
10.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 2.5 | 50,01–100 | 61 | 110 | M12 | 8 | 22 | 2 | |||
13.63 € 7.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 3.5 | 50,01–100 | 68 | 142 | M16 | 10 | 24 | 2 |
Loading...
Metodo di montaggio | Screw (minus groove) | Materiale punta | Altro | Materiale corpo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | Presence | Trattamento superficie corpo principale | No | Trattamento termico punta | No |
Molla | Stainless Steel A4, passivated | Sfera | Ceramic (silicon nitride), black | Temperatura max.(°C) | 250 |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. M(mm)
Corsa S(mm)
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
d1
d2(mm)
l(mm)
n(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali