• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serratura per porta scorrevole doppia Sankyo Aluminum

Serratura per porta scorrevole doppia Sankyo Aluminum

Replacement lock for entrance sliding door. Manufacturer's geniune sliding door lock product.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KH-218
KH-219
KH-220
KH-221
KH-222
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Cod. comp. Formato Lungh. x Largh.
(mm)
Spessore porta
(mm)
Nota Passo vite
(mm)
Codice JAN

123.03 €

5 giorni 15218Set 2 pezzi tipo a sovrapposizione /Set 2 pezzi per porta140x29,140x20,(85)x(18)28Reiho110,124,(72)4960983992609

123.05 €

5 giorni 15219Set 2 pezzi tipo a sovrapposizione /Set 2 pezzi per porta140x29,140x20,(85)x(18)30Reiho110,124,(72)4960983992616

188.85 €

5 giorni 15220Set 2 pezzi tipo a sovrapposizione /Set 2 pezzi per portaAnello esterno 105x36, anello interno 168x36, 147x34, (102)x(17)30Shuho, Meiho124,120,(85)4960983992623

188.92 €

5 giorni 15221Set 2 pezzi tipo a sovrapposizione /Set 2 pezzi per portaAnello esterno 105x36, anello interno 168x36, 147x34, (102)x(17)35In precedenza Shuho, in precedenza Juho124,120,(85)4960983992630

220.53 €

5 giorni 15222Set tre pezzi tipo a sovrapposizione / Set tre pezzi portaAnello esterno 105x36, anello interno 168x36, 147x70, (102)x(17)35Kisara124,120,(85)4960983992647

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Serraggio Gancio Funzionamento interno A scorrimento

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico