Mandrini ad espansione autocentranti, con comando laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23340.0125

Codice componente
23340.0125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

312.39 €

1 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

d1(mm) 28.7 d2(mm) 17.8 d3(mm) 50
d4 M4 d5(mm) 39.4 h1(mm) 41
h2(mm) 22 h3(mm) 17.5 l1(mm) ~ 7
WS1(mm) 6 WS2(mm) 2.5 Tightening torque max.(Nm) 66
Location hole(mm) 50 Clamping force(kN) 20 Body Steel, blackened
Clamping screw Heat-treated steel Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Mandrini ad espansione autocentranti, con comando laterale, il codice articolo è il seguente: 23340.0125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23340.0125.

Supporto tecnico