• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pressori di controllo, con attacco per sensore

Pressori di controllo, con attacco per sensore
Pressori a molla con raccordo integrato per l'applicazione di sensori ad induzione di commercio, in esecuzione compatta e robusta con filetto a passo fine. Possono essere impiegati per diverse applicazioni come, per es., l'arresto ed il controllo di posizione con sensori induttivi schermati. Il campo di regolazione è modificabile inserendo il sensore più o meno profondamente nel raccordo. La sensibilità è regolabie su tutta la corsa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25010.0012
25010.0016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa contatto S
(mm)
Vite di montaggio nominale M d1 d2
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
F1 F2 WS
(mm)

35.56 €

1 Stesso giorno

Stock

105.6M8x1.0 (fil. fine)M12 x 16.2194420~ 15.5~ 24~ 41.517

43.09 €

1 3 giorni 107.5M12x1.0 (fil. fine)M16 x 18.521.56532~ 20~ 32.5~ 65.519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corsa perno Profilo corpo principale Con testa esagonale Tipo sezione di contatto Cupola
D.E. parte di contatto Fino a Ø10 Conflict Minerals yes REACH compliant yes
Pin Stainless steel 1.4305 Spring Stainless steel Housing Stainless steel 1.4305
Nut Brass (ISO 4035), nickel-plated

Supporto tecnico