Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22260.0008 |
22260.0010 |
22260.0012 |
22260.0016 |
22260.0108 |
22260.0110 |
22260.0112 |
22260.0116 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro di montaggio D (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | b4 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | 2 giorni | 10 | 8 | 15 | 7 | 3 | 7 | 35 | 18 | |||
1.93 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | 15 | 7 | 3 | 7 | 35 | 18 | |||
3.65 € 2.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 20 | 10 | 5 | 7.2 | 65 | 23 | |||
5.60 € | 2 | 2 giorni | 10 | 16 | 24 | 12 | 6 | 8.8 | 80 | 27 | |||
1.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 15 | 7 | 3 | 7 | 35 | 18 | |||
1.93 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | 15 | 7 | 3 | 7 | 35 | 18 | |||
3.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 20 | 10 | 5 | 7.2 | 65 | 23 | |||
5.60 € | 1 | 2 giorni | 10 | 16 | 24 | 12 | 6 | 8.8 | 80 | 27 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro di montaggio D(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
b4(mm)
d1(mm)
d3(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali