Staffe di bloccaggio a scatto, singolo lato

Staffe di bloccaggio a scatto, singolo lato
Utilizzabili come chiusure per porte, cassetti e movimentazioni.
Queste staffe hanno posizione fisse di bloccaggio a 4 x 90°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24100.0101
24100.0102
24100.0151
24100.0152
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1 d2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h4
(mm)
b
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Load capacity max.
(N)
WS
(mm)
Lever Lever colour

16.01 €

1 Stesso giorno

Stock

10M691213.36.51945555004Zinc die-cast, silver, similar to RAL 9006silver

16.01 €

1 Stesso giorno

Stock

10M691213.36.51945555004Zinc die-cast, black, similar to RAL 9005black

20.01 €

1 2 giorni 10M8141415.8925.2657810005Zinc die-cast, silver, similar to RAL 9006silver

20.01 €

4 2 giorni 10M8141415.8925.2657810005Zinc die-cast, black, similar to RAL 9005black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

h3(mm) 0.8 Material Dry powdered metal Screw Stainless steel A2 (ISO 10642)
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico