Staffe di bloccaggio a scatto, ad aletta singola

Staffe di bloccaggio a scatto, ad aletta singola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Staffe di bloccaggio a scatto, ad aletta singola
  • Staffe di bloccaggio a scatto, ad aletta singola
  • Staffe di bloccaggio a scatto, ad aletta singola
  • Staffe di bloccaggio a scatto, ad aletta singola
  • Staffe di bloccaggio a scatto, ad aletta singola
  • Staffe di bloccaggio a scatto, ad aletta singola
  • Staffe di bloccaggio a scatto, ad aletta singola
  • In Offerta
Utilizzabili come chiusure per porte, cassetti e movimentazioni.
Queste staffe hanno posizione fisse di bloccaggio a 4 x 90°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Example

Codice componente
24101.0201
24101.0202
24101.0203
24101.0204
24101.0231
24101.0232
24101.0233
24101.0234
24101.0261
24101.0262
24101.0263
24101.0264
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1 d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4 min.
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
Load capacity max.
(N)
Lever Material Flange Lever colour Conflict Minerals free REACH compliant Weight
(g)

10.44 €

1 4 giorni 1017-40~ 2216.521.51011450Zinc die-cast, plastic coated, silver, similar to RAL 9006zinc die-castZinc die-cast, plastic coated, blacksilveryesyes-

10.44 €

1 2 giorni 1017-40~ 2216.521.51011450Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005zinc die-castZinc die-cast, plastic coated, blackblackyesyes-

12.13 €

1 4 giorni -With mounting flange--------------80

12.13 €

1 4 giorni -With mounting flange--------------80

14.84 €

9.20 €

1 Stesso giorno

Stock

1017-40~ 2216.521.51011450Zinc die-cast, plastic coated, silver, similar to RAL 9006Steel-silveryesyes-

14.84 €

1 3 giorni 1017-40~ 2216.521.51011450Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005Steel-blackyesyes-

16.25 €

1 4 giorni -With female thread--------------64

16.25 €

1 4 giorni -With female thread--------------64

16.00 €

1 4 giorni 10171940~ 2216.521.51011450Zinc die-cast, plastic coated, silver, similar to RAL 9006Steel-silveryesyes-

16.00 €

1 4 giorni 10171940~ 2216.521.51011450Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005Steel-blackyesyes-

17.28 €

1 4 giorni -With male thread--------------76

17.28 €

1 4 giorni -With male thread--------------76

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico