• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serratura speciale Showa per ingresso principale Yodogawa Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-18

Codice componente
S-18
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

96.01 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cod. comp. 10418 Formato Per ingresso Lungh. x Largh.(mm) 130x25
Spessore porta(mm) 30~42 Profilo anteriore Testa piatta Profilo anteriore IS-601
B/S 60 Passo vite(mm) 110 Codice JAN 4960983993866

Si trova sulla pagina di Serratura speciale Showa per ingresso principale Yodogawa Steel, il codice articolo è il seguente: S-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-18.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico