Pomoli conici

Pomoli conici
[Caratteristiche] Intervallo di temperatura d'esercizio: fino a 110°C. -Il materiale dell'impugnatura è fenolico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24550.0010
24550.0011
24550.0020
24550.0021
24550.0030
24550.0031
24550.0040
24550.0041
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M Lunghezza complessiva L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
h
(mm)
t min.
(mm)

1.47 €

1 Stesso giorno

Stock

10M53020~ 123018

1.47 €

1 4 giorni 10m63020~ 123018

1.66 €

1 4 giorni 10m63825~ 153818

1.66 €

1 4 giorni 10M83825~ 153818

2.00 €

1 4 giorni 10M84630~ 184618

2.00 €

2 4 giorni 10M104630~ 184618

2.37 €

1 4 giorni 10M105335~ 215321

2.37 €

1 4 giorni 10M125335~ 215321

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Forma fissa Profilo Ad asta (Conica) Materiale maniglia Resina fenolica
Superficie maniglia N Materiale sezione di montaggio Resina Trattamento superficie sezione di montaggio N
Metodo di montaggio Filettatura femmina Temperature max.(°C) 110 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico