Maniglie

Maniglie
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La forma della sezione trasversale è facile da maneggiare e si adatta bene alla mano, la superficie è liscia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

U-Handles, EH 24300.

Product Description

U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units.
These U-handles are characterised by their ergonomic profile design with very high stability and their simple and timeless design.

Material

Handle
• Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
• Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005, black
• Stainless steel 1.4301, dull blasted

Assembly

Back mount handle.

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
bladhrt  
 ±0.25       
[mm][g] 
aluminium, bright
2010013M64913109024300.0100
11213M64913109724300.0110
11713M649131010024300.0112
12013M64913109724300.0114
12813M651131010724300.0120
16013M651131012224300.0130
2611217M855171216324300.0140
11717M855171216624300.0142
12017M855171220024300.0144
12517M855171217624300.0146
12817M855171218024300.0150
16017M857171221724300.0160
17917M857171223424300.0162
19217M857171224024300.0170
30017M857171234424300.0180
40017M857171243624300.0190
50017M857171253824300.0200
aluminium, black
2010013M649131010024300.0300
11213M64913109824300.0310
11713M649131010024300.0312
12013M649131010424300.0314
12813M651131011024300.0320
16013M651131012624300.0330
2611217M855171216724300.0340
11717M855171216624300.0342
12017M855171216024300.0344
12517M855171217824300.0346
12817M855171218124300.0350
16017M857171221724300.0360
17917M857171223424300.0362
19217M857171225024300.0370
30017M857171234724300.0380
40017M85717123024300.0390
50017M857171253824300.0400
stainless steel
2011213M649131027124300.0510
12813M651131030024300.0520
16013M651131036624300.0530
20013M651131044024300.0540
25013M651131051724300.0550
30013M651131059724300.0560
35013M651131066024300.0570
40013M651131073724300.0580

Application Example

U-Handles, EH 24310.

Product Description

U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units.
These rounded U-handles are characterised by their ergonomic and stable construction and their simple and timeless design.
Same design as version with bearing washer.
Thanks to the larger bearing surface, no bearing washers are needed.

Material

Handle
• Stainless steel 1.4301, dull blasted

Drawing

Order Information

DimensionsWeightArt. No.
d1ld2hrt  
 +0.5   min.  
[mm][g] 
stainless steel
12125M651141219724310.0710
12160M651141220124310.0720
12200M651141223724310.0730
12250M651141228224310.0740
16160M659181237324310.0750
16200M659181243724310.0760
16250M659181252324310.0770
16300M659181260324310.0780

Application Example

Codice componente
24300.057
24300.0100
24300.0110
24300.0112
24300.0114
24300.0120
24300.0130
24300.0132
24300.0134
24300.0136
24300.0140
24300.0142
24300.0144
24300.0146
24300.0150
24300.0160
24300.0162
24300.0170
24300.0180
24300.0190
24300.0200
24300.0300
24300.0310
24300.0312
24300.0314
24300.0320
24300.0330
24300.0332
24300.0334
24300.0336
24300.0340
24300.0342
24300.0343
24300.0344
24300.0346
24300.0350
24300.0360
24300.0362
24300.0370
24300.0380
24300.0390
24300.0400
24300.0510
24300.0520
24300.0530
24300.0540
24300.0550
24300.0560
24300.0580
24300.0610
24300.0620
24300.0630
24300.0640
24300.0650
24300.0651
24300.0660
24300.0661
24300.0670
24300.0671
24300.0680
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo corpo principale Categoria superficie A U Materiale corpo principale Funzione aggiuntiva Corpo principale, trattamento superficie Metodo di montaggio Profilo sezione trasversale maniglia d
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
Per viti Impugnatura Peso
(g)
-

37.84 €

1 Disponibile 2 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM6--350--51--13201013-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco-

7.01 €

1 2 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM6--100--49--13201013-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

7.36 €

2 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM6--112--49--13201013-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

7.30 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM6--117--49--13201013-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

7.20 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM6--120--49--13201013-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

7.55 €

1 2 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM6--128--51--13201013-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

8.13 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM6--160--51--13201013-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

8.26 €

1 4 giorni ---------M6--18018019351--13201013-Trafilato di alluminio, lucidato128

8.84 €

1 4 giorni ---------M6--20020021351--13201013-Trafilato di alluminio, lucidato150

9.84 €

1 4 giorni ---------M6--23523524851--13201013-Trafilato di alluminio, lucidato180

8.64 €

2 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM8--112--55--17261217-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

8.58 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM8--117--55--17261217-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

8.58 €

5.32 €

1 Stesso giorno

Stock

10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM8--120--55--17261217-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

8.76 €

2 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM8--125--55--17261217-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

9.04 €

2 2 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM8--128--55--17261217-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

9.81 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM8--160--57--17261217-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

10.02 €

6.21 €

1 2 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM8--179--57--17261217-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

10.27 €

6.37 €

1 Stesso giorno

Stock

10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM8--192--57--17261217-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

14.67 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM8--300--57--17261217-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

18.31 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM8--400--57--17261217-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

24.07 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoAltroFemale ThreadAltroM8--500--57--17261217-Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione-

9.28 €

8 2 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM6--100--49--13201013-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

9.57 €

5.93 €

1 Stesso giorno

Stock

10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM6--112--49--13201013-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

9.40 €

1 Stesso giorno

Stock

10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM6--117--49--13201013-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

9.46 €

2 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM6--120--49--13201013-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

9.75 €

1 13 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM6--128--51--13201013-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

10.20 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM6--160--51--13201013-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

11.09 €

1 4 giorni ---------M6--18018019351--13201013-Alluminio, rivestito in resina, simile a RAL 9005, nera128

12.55 €

1 4 giorni ---------M6--20020021351--13201013-Alluminio, rivestito in resina, simile a RAL 9005, nera150

13.72 €

1 4 giorni ---------M6--23523524851--13201013-Alluminio, rivestito in resina, simile a RAL 9005, nera180

10.69 €

1 2 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM8--112--55--17261217-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

10.61 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM8--117--55--17261217-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

14.31 €

1 4 giorni ---------6,4---120134-55171726-17M6Alluminio, rivestito in resina, simile a RAL 9005, nera152

10.55 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM8--120--55--17261217-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

10.78 €

6.68 €

1 Stesso giorno

Stock

10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM8--125--55--17261217-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

11.08 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM8--128--55--17261217-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

12.13 €

1 Stesso giorno

Stock

10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM8--160--57--17261217-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

12.18 €

7.55 €

1 Stesso giorno

Stock

10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM8--179--57--17261217-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

12.87 €

7.98 €

1 Stesso giorno

Stock

10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM8--192--57--17261217-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

18.28 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM8--300--57--17261217-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

22.73 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM8--400--57--17261217-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

29.58 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoAluminiumNoPaintFemale ThreadAltroM8--500--57--17261217-Alluminio, rivestito in plastica, simile a RAL 9005-

25.46 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM6--112--49--13201013-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco-

27.01 €

2 2 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM6--128--51--13201013-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco-

32.31 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM6--160--51--13201013-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco-

35.78 €

2 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM6--200--51--13201013-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco-

38.97 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM6--250--51--13201013-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco-

42.10 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM6--300--51--13201013-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco-

56.13 €

1 4 giorni 10Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM6--400--51--13201013-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco-

26.91 €

1 4 giorni -Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoAltroFemale ThreadAltroM6---11212549--13201013-Acciaio inox, scorrevole lucidato, finitura metallica lucida274

27.38 €

1 4 giorni -Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoAltroFemale ThreadAltroM6---12814151--13201013-Acciaio inox, scorrevole lucidato, finitura metallica lucida309

31.36 €

1 4 giorni -Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoAltroFemale ThreadAltroM6---16017351--13201013-Acciaio inox, scorrevole lucidato, finitura metallica lucida362

37.93 €

1 4 giorni -Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoAltroFemale ThreadAltroM6---20021351--13201013-Acciaio inox, scorrevole lucidato, finitura metallica lucida420

55.10 €

1 4 giorni -Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoAltroFemale ThreadAltroM8---12814557--17261219-Acciaio inox, scorrevole lucidato, finitura metallica lucida518

55.74 €

1 4 giorni -Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM8---12814557--17261219-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco517

64.31 €

1 4 giorni -Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoAltroFemale ThreadAltroM8---16017757--17261219-Acciaio inox, scorrevole lucidato, finitura metallica lucida603

61.14 €

1 4 giorni -Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM8---16017757--17261219-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco606

72.10 €

1 4 giorni -Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoAltroFemale ThreadAltroM8---20021757--17261219-Acciaio inox, scorrevole lucidato, finitura metallica lucida711

66.88 €

1 4 giorni -Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM8---20021757--17261219-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco708

83.54 €

1 4 giorni -Imposition TypeU ShapedDrittoStainless SteelNoSabbiaturaFemale ThreadAltroM8---30031757--17261219-Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco986

Loading...

Informazioni di base

Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico