Maniglie, in plastica a montaggio frontale / nero

Maniglie, in plastica a montaggio frontale / nero
Impugnatura: Plastica PA nera, rinforzata con fibra di vetro.
Il montaggio avviene dal lato della maniglia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

U-Handles • plastic, front mounting, EH 24320.

Product Description

U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units.
These U-handles made of glass fibre reinforced plastic are characterised by their ergonomic and stable construction and their simple and timeless design.

Material

Handle
• Thermoplastic PA, glass-fibre reinforced, black

Assembly

Mounting is done from the operating side by means of a cylinder screw.

Drawing

Order Information

DimensionsFor cylinder screwOperating temperature rangeWeightArt. No.
l1d1bl2d2h1h2l3st max.  
±0.5             
[mm][mm][°C][g] 
93.56.52110910.53813746.07.0M 61002824320.0010
117.08.52613713.54115937.08.5M 81004224320.0020
132.08.52715013.545161087.08.5M 81004824320.0030
179.08.52819613.550171517.58.5M 81007024320.0040
235.010.53026016.554202018.510.5M1010011824320.0050

Application Example

Codice componente
24320.0010
24320.0020
24320.0030
24320.0040
24320.0050
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
b
(mm)
t
(mm)
s
(mm)

3.43 €

1 Stesso giorno

Stock

106.510.593.51097438132176

3.83 €

1 Stesso giorno

Stock

108.513.5117137934115268.57

5.92 €

1 Stesso giorno

Stock

108.513.51321501084516278.57

6.96 €

1 Stesso giorno

Stock

108.513.51791961515017288.57.5

13.58 €

1 3 giorni 1010.516.523526020154203010.58.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Imposition Type Categoria superficie U Shaped A U Dritto
Materiale corpo principale Nylon Funzione aggiuntiva No Corpo principale, trattamento superficie No
Metodo di montaggio Round hole Profilo sezione trasversale maniglia Square type Temperature max.(°C) 100
Impugnatura Thermoplastic PA, glass-fibre reinforced Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico