Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24320.0210 |
24320.0220 |
24320.0230 |
24320.0240 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | h (mm) | b (mm) | t (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 8 | 2 giorni | 10 | M6 | 93.5 | 107 | 79 | 36 | 21 | 10 | 6 | |||
5.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 117 | 134 | 102 | 38 | 25 | 12 | 7.5 | |||
5.14 € | 8 | 2 giorni | 10 | M8 | 117 | 134 | 102 | 38 | 25 | 12 | 7.5 | |||
5.69 € | 1 | 2 giorni | 10 | M8 | 132 | 150 | 116 | 45 | 26 | 13 | 8 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Nylon | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Corpo principale, trattamento superficie | Non fornito |
Metodo di montaggio | Maschiati | Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo quadrato | Temperature max.(°C) | 100 |
Bushing | Brass | Impugnatura | Thermoplastic PA, glass-fibre reinforced | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
h(mm)
b(mm)
t(mm)
s(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali