• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serratura speciale AGE per ingresso principale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-21

Codice componente
R-21
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

95.00 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cod. comp. 10621 Formato Per ingresso Lungh. x Largh.(mm) 100x35
Spessore porta(mm) 27~35 Profilo anteriore Con piastra B/S 100
Passo vite(mm) 80 Codice JAN 4960983994894

Si trova sulla pagina di Serratura speciale AGE per ingresso principale, il codice articolo è il seguente: R-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R-21.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico