Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Index plungers are used for indexing bores. Types with / without lock have the same building height. Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | l2 | d3 | l1 | l3 | l4 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
with knob, black, steel | |||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 12 | 22110.0123 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 12 | 22110.0124 |
5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0126 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0127 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 31 | 22110.0129 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 33 | 22110.0130 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 65 | 22110.0132 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 68 | 22110.0133 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 69 | 22110.0135 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 67.0 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 125 | 22110.0136 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78.5 | 38 | 12 | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0137 |
with knob, black, stainless steel | |||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 12 | 22110.0223 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 12 | 22110.0224 |
5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0226 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0227 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 31 | 22110.0229 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 33 | 22110.0230 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 65 | 22110.0232 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 68 | 22110.0233 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 69 | 22110.0235 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 67.0 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 125 | 22110.0236 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78.5 | 38 | 12 | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0237 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0114 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0122 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0514 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0522 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Metodo di montaggio | Materiale corpo | Manopola di funzionamento | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Corsa (mm) | WS (mm) | Pomello | Puntale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio | Presence | Ossido nero | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 4 | 16 | 5 | ~ 4,5 | ~ 12 | 4 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | |||
10.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio | Presence | Ossido nero | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 6 | 16 | 5 | ~ 4 | ~ 12,5 | 6 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | |||
10.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio | Presence | Ossido nero | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 15 | 5 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | |||
10.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio | Presence | Ossido nero | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 8 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 18 | 8 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | |||
12.13 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio | Presence | Ossido nero | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 6 | 22 | 6 | ~ 6,5 | ~ 19 | 6 | 14 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | |||
12.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio | Presence | Ossido nero | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 9 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | 9 | 14 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | |||
14.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio | Presence | Ossido nero | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 8 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 26 | 8 | 17 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | |||
14.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio | Presence | Ossido nero | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 28 | 12 | 17 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | |||
14.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio | Presence | Ossido nero | 10 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 9,5 | ~ 38 | 12 | 17 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | |||
20.58 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio | Presence | Ossido nero | 12 | M20 x 1,5 | 33 | 67 | 15 | 33 | 10 | ~ 11,5 | ~ 40 | 15 | 22 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio, temperato | |||
13.64 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio inox | Presence | - | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 4 | 16 | 5 | ~ 4,5 | ~ 12 | 4 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
13.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio inox | Presence | - | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 6 | 16 | 5 | ~ 4 | ~ 12,5 | 6 | 10 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
15.37 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio inox | Presence | - | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 15 | 5 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
15.37 € | 1 | 3 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio inox | Presence | - | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 8 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 18 | 8 | 12 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
18.31 € 11.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio inox | Presence | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 6 | 22 | 6 | ~ 6,5 | ~ 19 | 6 | 14 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
18.31 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio inox | Presence | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 9 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | 9 | 14 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
24.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio inox | Presence | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 8 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 26 | 8 | 17 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
24.81 € | 1 | 2 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio inox | Presence | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 28 | 12 | 17 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
24.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio inox | Presence | - | 10 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 9,5 | ~ 38 | 12 | 17 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
36.01 € | 1 | 4 giorni | 10 | Standard knob | Attacco a vite | Acciaio inox | Presence | - | 12 | M20 x 1,5 | 33 | 67 | 15 | 33 | 10 | ~ 11,5 | ~ 40 | 15 | 22 | Plastica PA 6, nero, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
10.20 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | - | 16 | 5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio, temperato | |||
10.20 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | - | 16 | 5 | ~ 4 | ~ 12,5 | - | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio, temperato | |||
10.89 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | - | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 15 | - | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio, temperato | |||
10.89 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | - | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 18 | - | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio, temperato | |||
12.25 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | - | 22 | 6 | ~ 6,5 | ~ 19 | - | 14 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio, temperato | |||
12.25 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | - | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | - | 14 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio, temperato | |||
14.60 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | - | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 26 | - | 17 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio, temperato | |||
14.60 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | - | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 28 | - | 17 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio, temperato | |||
14.66 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 10 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | - | 26 | 8 | ~ 9,5 | ~ 38 | - | 17 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio, temperato | |||
20.81 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 12 | M20 x 1,5 | 33 | 71,5 | - | 33 | 10 | ~ 11,5 | ~ 40 | - | 22 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio, temperato | |||
28.08 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 16 | M24 x 2 | 33 | 78,5 | - | 38 | 12 | ~ 13 | ~ 54 | - | 27 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio, temperato | |||
13.78 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | - | 16 | 5 | ~ 4,5 | ~ 12 | - | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
13.78 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | - | 16 | 5 | ~ 4 | ~ 12,5 | - | 10 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
15.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | - | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 15 | - | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
15.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | - | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 18 | - | 12 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
18.52 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | - | 22 | 6 | ~ 6,5 | ~ 19 | - | 14 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
18.52 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | - | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | - | 14 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
25.09 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | - | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 26 | - | 17 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
25.09 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | - | 26 | 8 | ~ 8,5 | ~ 28 | - | 17 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
25.09 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 10 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | - | 26 | 8 | ~ 9,5 | ~ 38 | - | 17 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
36.40 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 12 | M20 x 1,5 | 33 | 71,5 | - | 33 | 10 | ~ 11,5 | ~ 40 | - | 22 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato | |||
53.39 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 16 | M24 x 2 | 33 | 78,5 | - | 38 | 12 | ~ 13 | ~ 54 | - | 27 | Thermoplast PA 6, rosso, opaco | Acciaio inox 1.4305, nichelato |
Loading...
Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì |
---|---|---|---|---|---|
Conformità REACH | sì |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Metodo di montaggio
Materiale corpo
Manopola di funzionamento
Trattamento superficie corpo principale
D.E. punta d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Corsa(mm)
WS(mm)
Pomello
Puntale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali