Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Index plungers are used for indexing bores. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | ~ | min. | min. | ~ | ~ | |||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
Free cutting steel | ||||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | 51.0 | 5 | 17 | 5 | 15 | 12 | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 21 | 22120.0205 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | 61.0 | 6 | 20 | 6 | 17 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 36 | 22120.0206 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | 75.5 | 7 | 26 | 8 | 23 | 19 | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 79 | 22120.0208 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | 91.0 | 10 | 33 | 10 | 30 | 22 | 28.0 | 54 | -30 | 80 | 134 | 22120.0210 |
Stainless steel | ||||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | 51.0 | 5 | 17 | 5 | 15 | 12 | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 22 | 22120.0605 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | 61.0 | 6 | 20 | 6 | 17 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 36 | 22120.0606 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | 75.5 | 7 | 26 | 8 | 23 | 19 | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 79 | 22120.0608 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | 91.0 | 10 | 33 | 10 | 30 | 22 | 28.0 | 54 | -30 | 80 | 134 | 22120.0610 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 |
Codice componente
|
---|
22120.0205 |
22120.0206 |
22120.0208 |
22120.0210 |
22120.0605 |
22120.0606 |
22120.0608 |
22120.0610 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | WS (mm) | Puntale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | 5 | M10 x 1 | 21 | ~ 51 | 5 | 17 | 5 | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 15 | 12 | Steel, hardened | |||
12.18 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | 6 | M12 x 1,5 | 25 | ~ 61 | 6 | 20 | 6 | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 12 | 14 | Steel, hardened | |||
14.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | 8 | M16 x 1,5 | 31 | ~ 75.5 | 7 | 26 | 8 | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 12 | 19 | Steel, hardened | |||
24.12 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 10 | M20 x 1,5 | 31 | ~ 91 | 10 | 33 | 10 | 30 | ~ 28 | ~ 54 | 15 | 22 | Steel, hardened | |||
14.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | - | 5 | M10 x 1 | 21 | ~ 51 | 5 | 17 | 5 | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 3.5 | 12 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
17.74 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M12 x 1,5 | 25 | ~ 61 | 6 | 20 | 6 | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 4 | 14 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
24.08 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 8 | M16 x 1,5 | 31 | ~ 75.5 | 7 | 26 | 8 | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 5 | 19 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
40.72 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | - | 10 | M20 x 1,5 | 31 | ~ 91 | 10 | 33 | 10 | 30 | ~ 28 | ~ 54 | 6 | 22 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Metodo di montaggio | Attacco a vite | Manopola di funzionamento | In dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 | Pomello | Thermoplastic PA 6, black, dull |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
D.E. punta d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
WS(mm)
Puntale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali