Otturatori, con dado esagonale, acciaio inox / Acciaio inox 1.4305

Otturatori, con dado esagonale, acciaio inox / Acciaio inox 1.4305
[Caratteristiche] Questa è una vite a collare esagonale (acciaio inox) per fori di indicizzazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22120.0485
22120.0486
22120.0488
22120.0490
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. punta d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS
(mm)

17.82 €

1 2 giorni 105M10 x 121~ 45517515~ 6~ 14412

22.57 €

1 2 giorni 106M12 x 1,525~ 54.5620617~ 5.5~ 13514

29.17 €

1 2 giorni 108M16 x 1,531~ 69826823~ 11.5~ 28619

35.09 €

1 2 giorni 1010M20 x 1,531~ 8010331030~ 23~ 54822

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard knob Metodo di montaggio Attacco a vite Materiale corpo Acciaio inox
Manopola di funzionamento Presence Temperatura max.(°C) 250 Pomello Stainless steel 1.4305
Puntale Stainless steel 1.4305, nickel-plated Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico