Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22120.0615 |
22120.0616 |
22120.0618 |
22120.0620 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. punta d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | 5 | M10 x 1 | 21 | ~ 51 | 5 | 17 | 5 | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 8 | 12 | |||
34.34 € | 1 | 2 giorni | 10 | 6 | M12 x 1,5 | 25 | ~ 61 | 6 | 20 | 6 | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 3.5 | 14 | |||
45.07 € | 1 | 2 giorni | 10 | 8 | M16 x 1,5 | 31 | ~ 75.5 | 7 | 26 | 8 | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 4 | 19 | |||
55.73 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | M20 x 1,5 | 31 | ~ 91 | 10 | 33 | 10 | 30 | ~ 28 | ~ 54 | 5 | 22 |
Loading...
Tipo | Standard knob | Metodo di montaggio | Attacco a vite | Materiale corpo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Manopola di funzionamento | Presence | Temperatura max.(°C) | 250 | Pomello | Stainless steel 1.4305 |
Puntale | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
WS(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali