Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Index plungers are used for indexing bores. For fixing onto thin walled parts. The small dimensions are a feature of these index plungers. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||||||||
d1 | l2 | b1 | b2 | d2 | d3 | d4 | d5 | k | l1 | l3 | l4 | s | F1 | F2 | min. | max. | ||
-0.02 -0.05 | -0.02 -0.1 | -0.15 | ~ | ~ | ||||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||||||||
without locking – picture 1, steel | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 36 | 22120.0926 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 37 | 22120.09272) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 60 | 22120.0928 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.09292) |
with locking – picture 2, steel | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 36 | 22120.0936 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 38 | 22120.09372) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 60 | 22120.0938 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.09392) |
without locking – picture 1, stainless steel | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 36 | 22120.0966 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 38 | 22120.09672) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 59 | 22120.0968 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 62 | 22120.09692) |
with locking – picture 2, stainless steel | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 37 | 22120.0976 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 39 | 22120.09772) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 58 | 22120.0978 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.09792) |
Codice componente
|
---|
22120.0926 |
22120.0927 |
22120.0928 |
22120.0929 |
22120.0936 |
22120.0937 |
22120.0938 |
22120.0939 |
22120.0966 |
22120.0967 |
22120.0968 |
22120.0969 |
22120.0976 |
22120.0977 |
22120.0978 |
22120.0979 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | D.E. punta d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | k (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Puntale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 6 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 37 | 6 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Steel, hardened | |||
8.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 6 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 45 | 14 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Steel, hardened | |||
11.25 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 8 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 44 | 8 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Steel, hardened | |||
11.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 8 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 54 | 18 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Steel, hardened | |||
10.32 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 6 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 37 | 6 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Steel, hardened | |||
10.49 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 6 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 45 | 14 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Steel, hardened | |||
13.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | 8 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 44 | 8 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Steel, hardened | |||
13.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 8 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 54 | 18 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Steel, hardened | |||
12.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 6 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 37 | 6 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
12.06 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | 6 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 45 | 14 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
15.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 8 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 44 | 8 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
16.19 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 8 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 54 | 18 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
13.79 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 6 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 37 | 6 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
13.87 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 6 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 45 | 14 | 4.5 | 40 | 18 | 30 | ~ 8.5 | ~ 22 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
17.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 8 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 44 | 8 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
17.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | 8 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 54 | 18 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated |
Loading...
Tipo | Standard knob | Metodo di montaggio | Flangia | l3(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 | Pomello | Thermoplastic PA 6, black, dull |
Flange | Zinc die-cast, galvanized | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
D.E. punta d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
b1(mm)
b2(mm)
k(mm)
F1(N)
F2(N)
Puntale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali