Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23410.0210 |
23410.0220 |
23410.0230 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | r3 (mm) | r4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 9 | 24 | 8 | M6 | 8 | 28 | 13 | 11 | 12 | 13.32 | 14.64 | 15.3 | |||
14.75 € | 1 | 2 giorni | 10 | 10 | 12 | 30 | 10 | M8 | 10 | 32 | 15 | 13 | 15 | 16.65 | 18.3 | 19.12 | |||
16.99 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 15 | 35 | 12 | M10 | 12 | 36 | 17 | 15 | 17.5 | 19.42 | 21.34 | 22.31 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Altro | Sezione di montaggio | Foro rotondo | Materiale corpo principale | Acciaio |
Corpo principale, trattamento superficie | Altro | Inner Parts Material | Sintered steel, case-hardened | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
Conformità REACH | yes |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
t(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l(mm)
b1(mm)
b2(mm)
r1(mm)
r2(mm)
r3(mm)
r4(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali