Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23210.0551 |
23210.0552 |
23210.0561 |
23210.0562 |
23210.0571 |
23210.0572 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | s (mm) | T-slot size (mm) | Clamping force (kN) | Tightening torque max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.66 € | 1 | 3 giorni | 10 | 8 | 72.5 | 3 | M8 | 8.4 | M8 | 28 | 72.5 | 38 | 32 | 12.1 | 44 | 15 | ~ 40 | ~ 28 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||
230.15 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 72.5 | 3 | M8 | 8.4 | M8 | 28 | 72.5 | 38 | 32 | 12.1 | 44 | 15 | ~ 40 | ~ 28 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||
282.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 100 | 9 | M12 | 13 | M12 | 40 | 100 | 55 | 48 | 16 | 53 | 15 | ~ 45 | ~ 27 | 4 | 14 | 15 | 9 | |||
287.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 100 | 9 | M12 | 13 | M12 | 40 | 100 | 55 | 48 | 16 | 53 | 15 | ~ 45 | ~ 27 | 4 | 14 | 15 | 9 | |||
357.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 126 | 20 | M16 | 17 | M16 | 41 | 126 | 63 | 68 | 18.8 | 72 | 20 | ~ 60 | ~ 38 | 7 | 18 | 21.5 | 20 | |||
369.46 € | 1 | 3 giorni | 10 | 16 | 126 | 20 | M16 | 17 | M16 | 41 | 126 | 63 | 68 | 18.8 | 72 | 20 | ~ 60 | ~ 38 | 7 | 18 | 21.5 | 20 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di montaggio | Foro rotondo | Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo principale, trattamento superficie | Triferro |
Inner Parts Material | Steel, case-hardened, blackened, ground | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
s(mm)
T-slot size(mm)
Clamping force(kN)
Tightening torque max.(Nm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali