Anello di posizionamento, per bloccaggi verticali

Anello di posizionamento, per bloccaggi verticali
L'anello di posizionamento è un accessorio dei bloccaggi 23310.0050 - .0058 e 23310.0070.
Una volta identificato il punto di staffaggio, l'anello viene bloccato intorno al gambo interno del bloccaggio, in modo che la spina di riferimento determini l'orientamento della staffa. L'anello di posizionamento è orientabile su 360°. Una volta fissato, la staffa può ruotare a destra o sinistra di 110°.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Example

Codice componente
23310.0345
23310.0348
23310.0350
23310.0351
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicazione Tipo, morsetto Profilo Maniglia a ripresa a L Sezione di montaggio Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l2
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
e Bloccaggio verticale a spinta d₃
(mm)
Sistema

40.50 €

1 4 giorni -Componenti annessi--------216--61022760.004023310.0027 - 23310.002925-

46.43 €

1 4 giorni -Componenti annessi--------320--61022760.004223310.0040 - 23310.004532-

51.78 €

1 4 giorni 10Componenti annessiMeccanismo di bloccaggioAltroCon vite di fermoMaschiatiAcciaioAltro543,552817,53571622760.005223310.0050-.0058-V70

105.62 €

1 4 giorni 10--------9310623978154022760.010423310.007--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza minerali provenienti da zone di conflitti Conformità REACH Materiale Acciaio, brunito

Supporto tecnico