Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Adjustable clamping levers find versatile applications when the area of use is confined or a specific lever position is required. Advantages of axial bearing: • Double clamping force with same lever size, by reducing the surface friction. • Protection of workpiece by a fixed locating surface. • Little setting due to higher pre-clamping force of bolt, e.g. thread. |
Dimensions | Weight | Art. No. | |||||||
d1 | d2 | l1 | d3 | h1 | h2 | h3 | l2 | ||
[mm] | [g] | ||||||||
orange | |||||||||
18 | M 6 | 20 | 24 | 34.5 | 50 | 3.0 | 62 | 91 | 24420.0030 |
18 | M 6 | 27 | 24 | 34.5 | 50 | 3.0 | 62 | 98 | 24420.0050 |
22 | M 8 | 21 | 25 | 39.5 | 56 | 3.5 | 74 | 151 | 24420.0130 |
22 | M 8 | 36 | 25 | 39.5 | 56 | 3.5 | 74 | 154 | 24420.0150 |
25 | M10 | 29 | 30 | 46.5 | 66 | 4.0 | 89 | 230 | 24420.0230 |
25 | M10 | 47 | 30 | 46.5 | 66 | 4.0 | 89 | 239 | 24420.0250 |
30 | M12 | 34 | 35 | 56.5 | 82 | 5.0 | 108 | 407 | 24420.0330 |
30 | M12 | 50 | 35 | 56.5 | 82 | 5.0 | 108 | 418 | 24420.0346 |
30 | M12 | 57 | 35 | 56.5 | 82 | 5.0 | 108 | 425 | 24420.0350 |
30 | M12 | 65 | 35 | 56.5 | 82 | 5.0 | 108 | 429 | 24420.0364 |
30 | M12 | 85 | 35 | 56.5 | 82 | 5.0 | 108 | 444 | 24420.0384 |
black | |||||||||
18 | M 6 | 20 | 24 | 34.5 | 50 | 3.0 | 62 | 98 | 24420.0032 |
18 | M 6 | 27 | 24 | 34.5 | 50 | 3.0 | 62 | 99 | 24420.0052 |
22 | M 8 | 21 | 25 | 39.5 | 56 | 3.5 | 74 | 150 | 24420.0132 |
22 | M 8 | 36 | 25 | 39.5 | 56 | 3.5 | 74 | 155 | 24420.0152 |
25 | M10 | 29 | 30 | 46.5 | 66 | 4.0 | 89 | 228 | 24420.0232 |
25 | M10 | 47 | 30 | 46.5 | 66 | 4.0 | 89 | 240 | 24420.0252 |
30 | M12 | 34 | 35 | 56.5 | 82 | 5.0 | 108 | 405 | 24420.0332 |
30 | M12 | 50 | 35 | 56.5 | 82 | 5.0 | 108 | 418 | 24420.0348 |
30 | M12 | 57 | 35 | 56.5 | 82 | 5.0 | 108 | 423 | 24420.0352 |
30 | M12 | 65 | 35 | 56.5 | 82 | 5.0 | 108 | 431 | 24420.0366 |
30 | M12 | 85 | 35 | 56.5 | 82 | 5.0 | 108 | 443 | 24420.0386 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 62 | 6 | 20 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | orange | |||
22.45 € | 6 | 4 giorni | 10 | 62 | 6 | 20 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | black | |||
22.45 € | 1 | 2 giorni | 10 | 62 | 6 | 27 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | orange | |||
22.45 € 13.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 6 | 27 | 18 | M6 | 24 | 62 | 34.5 | 50 | 3 | black | |||
22.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | 74 | 8 | 21 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | orange | |||
22.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | 74 | 8 | 21 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | black | |||
22.74 € | 6 | 4 giorni | 10 | 74 | 8 | 36 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | orange | |||
22.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | 74 | 8 | 36 | 22 | M8 | 25 | 74 | 39.5 | 56 | 3.5 | black | |||
24.70 € | 1 | 4 giorni | 10 | 89 | 10 | 29 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | orange | |||
24.70 € | 2 | 4 giorni | 10 | 89 | 10 | 29 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | black | |||
25.10 € | 2 | 2 giorni | 10 | 89 | 10 | 47 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | orange | |||
25.10 € 15.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 89 | 10 | 47 | 25 | M10 | 30 | 89 | 46.5 | 66 | 4 | black | |||
29.82 € | 2 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 34 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
29.82 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 34 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | black | |||
30.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 50 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
30.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 50 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | black | |||
30.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 57 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
30.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 57 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | black | |||
32.82 € 20.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 108 | 12 | 65 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
32.82 € 20.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 108 | 12 | 65 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | black | |||
39.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 85 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | orange | |||
39.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | 108 | 12 | 85 | 30 | M12 | 35 | 108 | 56.5 | 82 | 5 | black |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Con manopola | Sezione di montaggio | Filettature | Materiale corpo principale | Lega di Zinco |
Corpo principale, trattamento superficie | Altro | Sezione di attacco, materiale | Acciaio | Sezione di attacco, trattamento superficie | Triferro |
Inner Parts Material | Steel, nitrided, blackened | Screw | Steel, nitrided, blackened | Version | with axial bearing and screw |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Lever colour
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali