Perni

Perni
[Caratteristiche] Utilizzato insieme a parti come la leva eccentrica EH23390.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23400.0082
23400.0085
23400.0102
23400.0105
23400.0122
23400.0125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l2
(mm)

3.69 €

1 2 giorni 10814814.718

4.17 €

1 3 giorni 10821814.727

4.79 €

2 2 giorni 101018101724

5.20 €

2 2 giorni 101029101735

5.79 €

6 2 giorni 101221121927

6.33 €

1 2 giorni 101231121937

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Componenti annessi Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Altro Materiale corpo principale Acciaio inox Fulcrum Pins Stainless steel 1.4021, heat-treated
Safety ring Stainless steel 1.4310 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico