Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23210.0730 |
23210.0740 |
23210.0760 |
23210.0770 |
23210.0780 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicazione | Tipo, morsetto | Profilo | Sezione di montaggio | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | d (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Per bloccaggi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | Componenti annessi | Meccanismo di bloccaggio | Altro | Maschiati | Acciaio | Triferro | 8 | 100 | M8 | 63 | 20 | 30 | 15 | 9 | 15 | 6,5 | M8 | |||
86.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | Componenti annessi | Meccanismo di bloccaggio | Altro | Maschiati | Acciaio | Triferro | 12 | 120 | M12 | 72 | 25 | 40 | 20 | 13 | 20 | 7,5 | M12 | |||
97.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | Componenti annessi | Meccanismo di bloccaggio | Altro | Maschiati | Acciaio | Triferro | 16 | 140 | M16 | 80 | 30 | 60 | 26 | 17 | 30 | 13 | M16 | |||
191.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | M20 | 110 | 50 | 80 | 32 | 21 | 40 | 18 | M20 | |||
235.94 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | M24 | 130 | 55 | 90 | 38 | 25 | 50 | 24 | M24 |
Loading...
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì | Materiale | Acciaio bonificato, brunito |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Tipo, morsetto
Profilo
Sezione di montaggio
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
d(mm)
l2(mm)
l3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Per bloccaggi
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali